ZHCSNG2B March 2022 – December 2024 AMC23C12-Q1
PRODUCTION DATA
由 R11、R12 和 RSNS 组成的分压器的大小使得:RSNS 上的压降等于 AMC1311B-Q1 的线性满量程输入电压 (2V),在线性感应相关的最大直流链路电压 (450V) 下。因此,过压条件下 RSNS 两端的电压降为 480V / 450V × 2V = 2.133V。该值是 AMC23C12-Q1 的基准电压 (VREF) 的目标值。
VREF 由外部电阻器 R1 和 AMC23C12-Q1 的内部 100μA 电流源决定。R1 的计算方式为 (VTRIP – VHYS) / IREF = (2133mV – 25mV) / 100μA = 21.08kΩ。E192 系列中最接近的值为 21.0kΩ。从 VTRIP 中减去比较器迟滞电压 (VHYS) ,因为比较器在 VREF + VHYS 处跳变,请参阅图 6-1。由于基准电压大于 550mV,迟滞值为 25mV,如基准输入章节中所述。
表 7-4 汇总了该设计的关键参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 基准电阻值 (R1) | 21.0kΩ |
| 基准电容值 (C5) | 100nF |
| 基准电压 | 2100mV |
| 基准电压趋稳时间(达到最终值的 90%) | 4.85ms |
| 过压跳变阈值(上升) | 478V |
| 过压跳变阈值(下降) | 472V |