ZHCSNG2B March 2022 – December 2024 AMC23C12-Q1
PRODUCTION DATA
REF 引脚上的电压决定窗口比较器的跳变阈值。内部精密电流源会强制 100μA 的电流流过从 REF 引脚连接到 GND1 的外部电阻器。电阻器上产生的电压 (VREF) 等于正负跳变阈值的幅度;请参阅图 6-1。将一个 100nF 电容器与电阻器并联放置,以对基准电压进行滤波。在上电期间,此电容器必须由 100μA 电流源充电,且充电时间可能超过高侧消隐时间 (tHS,BLK)。在这种情况下,如图 6-2 所示,比较器可能会在高侧消隐时间结束后输出错误的状态,直到 VREF 达到最终值。有关上电行为的更多详细信息,请参阅上电和断电行为 一节。
REF 引脚上的电压还决定负比较器 (Cmp1) 的功能和正比较器 (Cmp0) 的迟滞,如功能方框图 所示。如果 VREF 超过电气特征 表中定义的 VMSEL 阈值,Cmp1 会被禁用,而 Cmp0 的迟滞会从 4mV(典型值)增加到 25mV。正比较器模式适用于需要更高输入电压和更高抗噪性能的电压监测应用。
该基准引脚可由外部电压源驱动以在工作期间更改比较器阈值。不过,在正常工作期间,请勿动态驱动 VREF 越过 VMSEL 阈值,因为这样做会改变 Cmp0 比较器的迟滞,并可能导致 输出的意外切换。
图 6-3 展示了模式选择时序图。