ZHCSNG2B March 2022 – December 2024 AMC23C12-Q1
PRODUCTION DATA
AMC23C12-Q1 无需任何特定的上电时序。高侧电源 (VDD1) 通过与低 ESR、1µF 电容器 (C2) 并联的低 ESR、100nF 电容器 (C1) 进行去耦。低侧电源 (VDD2) 同样通过与低 ESR、1µF 电容器 (C4) 并联的低 ESR、100nF 电容器 (C3) 进行去耦。将所有四个电容器(C1、C2、C3 和 C4)尽可能靠近器件放置。图 7-6 展示了 AMC23C12-Q1 的去耦示意图。
对于高 VDD1 电源电压 (>5.5V),可将 VDD1 电源与 10Ω 电阻器 (R4) 串联在一起以进行额外的滤波。
在应用中出现的适用直流偏置条件下,电容器必须能够提供足够的有效电容。在实际条件下,通常仅使用多层陶瓷电容器 (MLCC) 标称电容的一小部分,因此在选择这些电容器时,必须考虑到这个因素。此问题在低厚度电容器中尤为严重,在该类电容器中,电容器越薄,电介质电场强度越大。知名电容器制造商提供了电容与直流偏置关系曲线,这大大简化了元件的选型。