ZHCSNZ5B March 2022 – December 2024 AMC23C10
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | ||||||
| RIN | 输入电阻 | INP,INN 引脚,0 ≤ VIN ≤ 4V | 1 | GΩ | ||
| IBIAS | 输入偏置电流 | INP 引脚,0V ≤ VIN ≤ 4V(2) | 0.1 | 25 | nA | |
| INP 引脚,–400mV ≤ VIN ≤ 0V(3) | -310 | -0.5 | ||||
| INP 引脚,–1V ≤ VIN < –400mV(4) | -80 | -40 | -10 | µA | ||
| INN 引脚,0 ≤ VIN ≤ 4V(2) | 0.5 | 12 | nA | |||
| CIN | 输入电容 | INP、INN 引脚 | 4 | pF | ||
| 比较器 | ||||||
| VIT+ | 正向跳变阈值 | VINN + VHYS / 2 | mV | |||
| VIT– | 负向跳变阈值 | VINN –VHYS / 2 | mV | |||
| 跳变阈值误差 | (VIT+ – VINN – VHYS / 2),VHYS = 25mV, INN = GND1,VINP 上升 |
-6 | 6 | mV | ||
| (VIT– – VINN + VHYS / 2),VHYS = 25mV, INN = GND1,VINP 下降 |
-6 | 6 | ||||
| VHYS | 跳变阈值迟滞 | (VIT+ – VIT–) | 25 | mV | ||
| 数字输出 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | ISINK = 4mA | 80 | 250 | mV | |
| VOH | 高电平输出电压 | ISOURCE = 4mA(仅推挽输出) | VDD2 – 175mV | VDD2 | V | |
| ILKG | 开漏输出漏电流 | VDD2 = 5V,VOUT = 5V | 5 | 100 | nA | |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | |VINP – VINN| ≥ 25mV,推挽输出 | 100 | 150 | V/ns | |
| |VINP – VINN| ≥ 25mV,开漏输出,RPULLUP = 10kΩ | 75 | 150 | ||||
| 电源 | ||||||
| VDD1UV | VDD1 欠压检测阈值 | VDD1 上升 | 3 | V | ||
| VDD1 下降 | 2.9 | |||||
| VDD1POR | VDD1 上电复位阈值 | VDD1 下降 | 2.3 | V | ||
| VDD2UV | VDD2 欠压检测阈值 | VDD2 上升 | 2.7 | V | ||
| VDD2 下降 | 2.1 | |||||
| IDD1 | 高侧电源电流 | 2.6 | 3.6 | mA | ||
| IDD2 | 低侧电源电流 | 1.8 | 2.2 | mA | ||