ZHCSNZ5B March 2022 – December 2024 AMC23C10
PRODUCTION DATA
在交流电源开关应用中,在交流线路电压过零期间关闭负载开关,可以最大限度地减少开启期间的浪涌电流。图 7-1 展示了基于 TPSI3050-Q1 器件的固态继电器的实现。TPSI3050-Q1 是具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器。当 TPSI3050-Q1 的 EN 引脚被驱动为高电平时,两个背靠背的外部 n 型场效应晶体管 (NMOS) 电源开关打开,当 EN 引脚为低电平时关闭。在此应用中,AMC23C10 用于检测交流线路电压的过零并将 EN 信号选通到 TPSI3050-Q1。AMC23C10 的高侧由 TPSI3050-Q1 的集成 10V 栅极驱动电源供电,不需要为高侧单独供电。
交流线路电压由 R5 和两个小信号反并联二极管钳位,以限制 AMC23C10 输入端的电压。接近交流线电压的零交叉点时,两个二极管都不导通,INP 引脚上的电压等于交流线电压。如图 7-2 所示,OUT1(开漏输出)在上升过零事件期间从高电平切换到低电平,在下降过零事件期间从低电平切换到高电平。OUT2(推挽式输出)以相反的极性切换,可用于分立逻辑块或微控制器中,以选通 TPSI3050-Q1 的 EN 信号。