ZHCSNZ5B March   2022  – December 2024 AMC23C10

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格(增强型隔离)
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 绝缘特性曲线
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 隔离通道信号传输
      3. 6.3.3 数字输出
      4. 6.3.4 上电和断电行为
      5. 6.3.5 VDD1 欠压和失去电源行为
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 电压过零检测
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 最佳设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

分流电阻 R5 的值由 230VRMS × 1.1 × √2 = 360VPK 的最大峰值输入电压和 150μA 的最大允许电流决定。因此,R5 的计算方式为 360VPK / 150μA = 2.4MΩ。R5 必须分成至少五个 480kΩ 的单位电阻,以将每个电阻的最大压降限制在允许的 75V。E96 系列中最接近的值为 487kΩ,因此,总 R5 值为 5 × 487kΩ = 2.43MΩ。

在 150μA 正向电流下,两个二极管 D1 和 D2 的正向偏置电压为 200mV 至 500mV,具体取决于温度,因此既满足所需的最小电压摆幅, 又满足 INP 引脚上允许的最大输入电压。

D1 和 D3 的反向偏置电容为 3pF(最大值),其与 R5 一起形成转角频率小于 22.1kHz 或延迟时间约为 7.2μs(最大值)的输入滤波器。通过插入一个小值电容 (C6),可以向下调节低通滤波器的转角频率。如果系统可以承受额外的延迟,则可以使用较大的滤波电容来增加噪声抗扰度。过零检测的总延迟时间是输入滤波器的 7.2μs 加上比较器的传播延迟 320ns(最大值)。过零期间交流线路电压的压摆率为 360VPK × 2 × π × 50Hz = 113mV/μs。因此,有效过零阈值为 113mV/μs × (7.2μs + 320ns) = 850 mV。

表 7-2 汇总了该设计的关键参数。

表 7-2 过零检测设计示例
参数 值
分流电阻器值 R5 2.43MΩ (5 × 487kΩ)
通过 R5 的最大电流 148μA
有效开关阈值 ±850 mV
传播延迟 <8μs