ZHCSNZ5B March 2022 – December 2024 AMC23C10
PRODUCTION DATA
AMC23C10 是一款响应时间短的精密隔离式比较器,专门设计用于必须与低压电路电隔离的高压信号的过零检测。开漏和推挽输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE 0884-17 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1kVRMS 的工作电压。
该器件提供开漏输出和推挽输出,传播延迟小于 320ns。集成的低压降 (LDO) 稳压器在高压侧支持 3V 至 27V 的工作电压范围,因此该比较器能够采用较宽范围的电源供电。低压侧工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。
AMC23C10 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
典型应用