ZHCSQ14A June 2022 – August 2022 AMC22C12-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
常规 | ||||
CLR | 外部间隙(1) | 引脚间的最短空间距离 | ≥ 4 | mm |
CPG | 外部爬电距离(1) | 引脚间的最短封装表面距离 | ≥ 4 | mm |
DTI | 绝缘穿透距离 | 绝缘层的最小内部缝隙(内部间隙) | ≥ 15.4 | µm |
CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 | ≥ 400 | V |
材料组别 | 符合 IEC 60664-1 | II | ||
过压类别 (符合 IEC 60664-1) |
额定市电电压 ≤ 150VRMS | I-IV | ||
额定市电电压 ≤ 300VRMS | I-III | |||
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)2 | ||||
VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 在交流电压下 | 790 | VPK |
VIOWM | 最大额定隔离 工作电压 |
在交流电压下(正弦波) | 560 | VRMS |
在直流电压下 | 790 | VDC | ||
VIOTM | 最大瞬态 隔离电压 |
VTEST = VIOTM,t = 60s(合格测试) | 4250 | VPK |
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) | 5100 | |||
VIMP | 最大脉冲电压(3) | 在空气中进行测试,符合 IEC 62368-1 的 1.2/50µs 方波 | 5000 | VPK |
VIOSM | 最大浪涌 隔离电压(4) |
在油中进行测试(合格测试) 符合 IEC 62368-1 的 1.2/50µs 方波 |
6500 | VPK |
qpd | 视在电荷(5) | 方法 a,输入/输出安全测试子组 2/3 后, Vini = VIOTM,tini = 60s,Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s |
≤ 5 | pC |
方法 a,环境测试子组 1 后, Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.3 × VIORM,tm = 10s |
≤ 5 | |||
方法 b2,常规测试(100% 生产), Vini = VIOTM = Vpd(m);tini = tm = 1s |
≤ 5 | |||
CIO | 势垒电容, 输入至输出(6) |
VIO = 0.5VPP (1MHz) | ~1.5 | pF |
RIO | 绝缘电阻, 输入至输出(6) |
VIO = 500V (TA = 25°C) | > 1012 | Ω |
VIO = 500V (100°C ≤ TA ≤ 125°C) | > 1011 | |||
VIO = 500V,TS = 150°C | > 109 | |||
污染等级 | 2 | |||
气候类别 | 55/125/21 | |||
UL1577 | ||||
VISO | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO = 3000 VRMS 或 4250 VDC,t = 60s(合格), VTEST = 1.2 × VISO = 3600 VRMS,t = 1s(100% 量产测试) |
3000 | VRMS |