ZHCSQ14B June 2022 – December 2024 AMC22C12-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| PD | 最大功耗(两侧) | VDD1 = 25V,VDD2 = 5.5V | 102 | mW |
| VDD1 = VDD2 = 5.5V | 32 | |||
| VDD1 = VDD2 = 3.6V | 21 | |||
| PD1 | 最大功耗(高侧) | VDD1 = 25V | 90 | mW |
| VDD1 = 5.5V | 20 | |||
| VDD1 = 3.6V | 13 | |||
| PD2 | 最大功耗(低侧) | VDD2 = 5.5V | 12 | mW |
| VDD2 = 3.6V | 8 | |||