ZHCSQ14A June 2022 – August 2022 AMC22C12-Q1
PRODUCTION DATA
检测电阻低侧与 AMC22C12-Q1 GND1 引脚之间应保持较短的低阻抗连接。接地线上的任何压降都会增加比较器输入端检测到的电压误差,并导致跳变阈值不准确。
为了获得最佳的共模瞬态抗扰度,应将滤波电容器 C5 尽可能靠近 REF 引脚放置,如GUID-065F6F74-BEE1-4176-8D98-F67B64BB03EA.html#FIG_GZV_RCP_LNB 所示。如GUID-D09635E0-946B-45C1-AA89-AEE478F37E9F.html#TITLE-SBAS945SBAS7861004一节所述,在开漏输出上使用低值上拉电阻 (<10kΩ),以最大限度地减少共模瞬态事件期间电容耦合对开漏信号线的影响。
对于双向电流检测应用,请勿超过GUID-XXXXXXXX-SF0T-XXXX-XXXX-000000273410.html#GUID-XXXXXXXX-SF0L-XXXX-XXXX-000000273410 表中规定的 300mV VREF 限值。请勿在 REF 引脚偏置接近 VMSEL 阈值(450mV 至 600mV 范围)的情况下运行该器件,以避免 Cmp0 迟滞出现动态切换,如GUID-0969CD7C-EB91-4695-BFDB-CBC5967616E8.html#TITLE-SBAS945SBAS7861008 一节所述。
AMC22C12-Q1 提供了有限的 200μs 消隐时间 (tHS,BLK),以便在启动期间使基准电压 (VREF)趋稳。对于许多应用而言,基准电压趋稳所需的时间都要超过 200μs 消隐时间,并且比较器的输出可能会在系统启动期间出现短时脉冲波干扰,如GUID-0969CD7C-EB91-4695-BFDB-CBC5967616E8.html#FIG_I1Q_CV2_MRB 所示。在整个系统启动设计中需要考虑基准电压建立时间。