ZHCSQ14B June 2022 – December 2024 AMC22C12-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锁存输入 | ||||||
| 抗尖峰脉冲时间 | 下降沿 | 1.8 | 3.2 | µs | ||
| 开漏输出 | ||||||
| tpH | 传播延迟时间,|VIN| 上升 | VDD2 = 3.3V,VREF = 250mV, VOVERDRIVE = 10mV,CL = 15pF |
280 | 410 | ns | |
| VDD2 = 3.3V,VREF = 2V, VOVERDRIVE = 50mV,CL = 15pF |
240 | 370 | ||||
| tpL | 传播延迟时间,|VIN| 下降 | VDD2 = 3.3V,VREF = 250mV, VOVERDRIVE = 10mV,CL = 15pF |
280 | 410 | ns | |
| VDD2 = 3.3V,VREF = 2V, VOVERDRIVE = 50mV,CL = 15pF |
240 | 370 | ||||
| tf | 输出信号下降时间 | RPULLUP = 4.7kΩ,CL = 15pF | 2 | ns | ||
| 模式选择 | ||||||
| tHSEL | 比较器迟滞选择抗尖峰脉冲时间 | Cmp0,VREF 上升或下降 | 10 | µs | ||
| tDIS13 | 比较器禁用抗尖峰脉冲时间 | Cmp1,VREF 上升 | 10 | µs | ||
| tEN13 | 比较器启用抗尖峰脉冲时间 | Cmp1,VREF 下降 | 100 | µs | ||
| 启动时序 | ||||||
| tLS,STA | 低侧启动时间 | VDD2 步进至 2.7V,VDD1 ≥ 3.0V | 40 | µs | ||
| tHS,STA | 高侧启动时间 | VDD1 步进至 3.0V,VDD2 ≥ 2.7V | 45 | µs | ||
| tHS,BLK | 高侧消隐时间 | 200 | µs | |||
| tHS,FLT | 高侧故障检测延迟时间 | 100 | µs | |||