ZHCSGB9D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
在典型的变频器应用中,器件的高侧电源 (AVDD) 直接由上部栅极驱动器的浮动电源提供。为最大程度降低系统级成本,可使用齐纳二极管将电压限制到 5V 或 3.3V (±10%)。或者,也可使用低成本低压降稳压器 (LDO)(例如 LM317-N)来调节电源电压电平并最大限度降低电源节点上的噪声。使用 0.1μF 的低 ESR 去耦电容对此电源路径进行滤波。为获得最佳性能,请将此电容器(图 8-8 中的 C2)尽可能靠近 AMC1303 的 AVDD 引脚放置。此外,使用一个值在 2.2μF 至 10μF 范围内的额外电容器。
悬空接地基准 (AGND) 由连接至器件负输入端 (AINN) 的分流电阻器端提供。如果使用四引脚分流器,请将器件的输入端连接到分流器的检测端子。将接地连接作为单独的布线路由到分流器,以更大限度地减少失调电压并提高精度。
要对控制器侧的数字电源进行去耦,请在尽可能靠近 AMC1303 的 DVDD 引脚的位置上放置一个 0.1µF 电容和一个 2.2µF 的电容。
图 8-8 对 AMC1303 去耦