ZHCSGB9D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
调制器产生一个位流供数字滤波器处理,从而获得类似于常规模数转换器 (ADC) 转换结果的数字字。如方程式 2 所示,sinc3 型滤波器是一种非常简单的滤波器,只需极少的硬件即可轻松构建:

这种滤波器采用二阶调制器的最小硬件量(数字门数)提供出色的输出性能。本文档中的所有特性描述都是基于具有 256 过采样率 (OSR) 和 16 位输出字大小的 sinc3 滤波器。
通常使用有效位数 (ENOB) 来比较 ADC 和 Δ-Σ 调制器的性能。图 8-1 显示了具有不同过采样率的 AMC1303 的 ENOB。在本文档中,方程式 3 使用以下公式根据 SINAD 计算该数字:

在电机控制应用中组合使用 ADS1202 与 FPGA 数字滤波器测量电流 应用手册(可从 www.ti.com 下载)中提供了一个在 FPGA 中实现 sinc3 滤波器的示例代码。