ZHCSGB9D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
如图 8-6 所示,集成差分放大器的输出在内部偏置到 1.9V 的共模电压。此电压通过用于设置放大器增益的电阻网络 R4 和 R5(或 R4' 和 R5')产生偏置电流 IIB。电气特性 表中列出了磁电流的额定值。此偏置电流会产生额外的失调误差,具体取决于电阻器 R3 的值。因为该偏置电流的值取决于输入信号的实际共模幅度(如图 8-7 所示),所以初始系统偏移校准不会使影响最小化。因此,在精度要求较高的系统中,在 AMC1303 的负输入端 (AINN) 串联一个阻值与分流电阻器 R3 相同(即图 8-6 中的 R3' = R3)的电阻器来消除偏置电流的影响。
此附加串联电阻 (R3') 会影响电路的增益误差。该影响可使用方程式 5 进行计算(对于 AMC1303x25x,R5 = R5' = 50kΩ,R4 = R4' = 12.5kΩ)。