ZHCSGB9D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全输入、输出或电源电流 参阅图 6-3 |
RθJA = 112.2°C/W,VDD1 = VDD2 = 5.5V, TJ = 150°C,TA = 25°C |
202.5 | mA | ||
| RθJA = 112.2°C/W,VDD1 = VDD2 = 3.6V, TJ = 150°C,TA = 25°C |
309.4 | |||||
| PS | 安全输入、输出或总功率 参阅图 6-4 |
RθJA = 112.2°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 1114(1) | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||