ZHCSTO7A October 2024 – September 2025 AMC0386-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISI | 安全输入电流 | RθJA = 86.9°C/W、AVDD = DVDD = 5.5V、 VHVIN = VClipping、TJ = 150°C、TA = 25°C AMC0386M06-Q1 |
250 | mA | ||
| RθJA = 86.9°C/W、AVDD = DVDD = 5.5V、 VHVIN = VClipping、TJ = 150°C、TA = 25°C AMC0386M10-Q1 |
240 | |||||
| ISO | 安全输出电流 | RθJA = 86.9°C/W、AVDD = DVDD = 5.5V、 VHVIN = VClipping、TJ = 150°C、TA = 25°C |
260 | mA | ||
| PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 86.9°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 1440 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||