ZHCSTO7A October 2024 – September 2025 AMC0386-Q1
PRODUCTION DATA
AMC0386-Q1 是一款电隔离精密 ΔΣ 调制器,具有 高压、高阻抗输入和外部时钟。输入专为直接连接到高压信号源而设计。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。
AMC0386-Q1 的输出位流与内部生成的 10MHz 时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件可在 39kSPS 的采样率下实现 14.8 有效位分辨率或 89dB 的动态范围。
凭借集成电阻分压器、出色的直流精度、低温漂和高稳定性,AMC0386-Q1 无需系统级校准,即可在整个寿命和温度范围内实现优于 1% 的精度。
AMC0386-Q1 采用 15 引脚 0.65mm 间距的 SSOP 封装,其额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。