ZHCSTO7A October 2024 – September 2025 AMC0386-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-2 概念化了 AMC0386-Q1 中实现的二阶开关电容器前馈 ΔΣ 调制器。从输入电压 VIN = (VSNSP – VSNSN) 中减去 1 位数模转换器 (DAC) 的输出 V5。该减法在第一积分器级的输入端提供模拟电压 V1。第一个积分器的输出馈送第二积分器级的输入。第二积分的结果是输出电压 V3,即 VIN 和 V2 输出相加。VIN 是输入信号,V2 是第一个积分器。根据所得电压 V4 的值,比较器的输出将改变。在这种情况下,1 位 DAC 通过改变相关的模拟输出电压 V5,对下一个时钟脉冲做出响应。因而会导致积分器向相反方向移动,并强制积分器输出值跟踪平均输入值。