ZHCSRL2 October 2025 AMC0100R
PRODUCTION DATA
分流电阻器 (RSHUNT) 值由器件的线性输入电压范围 (±250mV) 和所需的线性电流检测范围 ±5A 决定。RSHUNT 的计算公式为:250mV/5A = 50mΩ。分流电阻器中的峰值功耗为 RSHUNT × IPEAK2 = 50mΩ × (5A)2 = 1.25W。为了实现线性响应,请在不超过额定功率 2/3 的情况下运行分流电阻器。因此选择了标称功率额定值约为 1.8W 的分流电阻器。
如果系统中预计会出现超出 AMC0100R 线性输入电压范围的瞬态过流,请选择较低的分流电阻器值。如果您能接受过流范围内的线性度降低和分辨率降低,则可以让分流器上的压降超过线性输入电压范围,但不能超过 AMC0100R 的削波电压。在任何情况下,确保最大过流导致的压降不超过会引起削波输出的输入电压。也就是说,确保 |VSHUNT| ≤ |VClipping|。