ZHCSRL2 October 2025 AMC0100R
PRODUCTION DATA
在图 7-1 中,高侧电源 (AVDD) 从自举电路(R4、D1、C2)生成。
高侧接地基准 (GND1) 由连接至 AMC0100R 负输入端 (INN) 的分流电阻器端部提供。对于四端分流器,请将器件输入端连接到分流器的内部引线,并将 GND1 连接到外部引线。为了更大限度地减少偏移和提高精度,请将接地连接作为单独的布线。将 GND1 直接连接到分流电阻器,而不是在器件的输入端将 GND1 短接至 INN。更多详细信息,请参阅布局 部分。