ZHCSSS9F March 2023 – November 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
Sitara™ 处理器一系列品类齐全的基于 Arm® Cortex®-A 内核的可扩展处理器,具有灵活的加速器、外设、连接和统一的软件支持,非常适合从传感器到服务器的各种应用。Sitara 处理器具有汽车应用所需的可靠性和功能安全支持。
Sitara™ 微控制器是出色的基于 Arm® 的 32 位微控制器 (MCU),可提供可扩展的高性能和高功效器件产品系列,以帮助满足您的系统需求。为您的设计提供功能安全、电源效率、实时控制、高级组网、分析和安全等功能。
AM64x Sitara™ 处理器面向工业应用,如工厂自动化与控制 (FAC) 和电机控制,这些应用利用 Linux 应用处理内核 (Cortex®-A53)、实时处理内核 (Cortex®-R5F) 和工业通信子系统 (PRU_ICSSGs) 来支持 EtherCAT、Profinet 或 EtherNet/IP 等协议。AM64x 采用一个 CPSW3G 和两个 PRU_ICSSG,最多可支持五个千兆位以太网端口。该器件还支持多种外设,包括 PCIe 第 2 代或 USB 超高速第 1 代单通道、功能安全选项、安全启动和运行时安全。
AM623 Sitara™ 处理器具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC。低成本 AM623 Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。AM623 器件具有可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能、双显示支持等嵌入式特性以及一组广泛的外设,非常适合各种工业和汽车应用。
AM625 Sitara™ 处理器是具有 Arm® Cortex®-A53 和全高清双显示的人机交互 SoC。低成本 AM625 Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。AM625 器件具有可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能、双显示支持等嵌入式特性、3D 图形加速以及一组广泛的外设,非常适合各种工业和汽车应用。
帮助您完成设计的产品:
有关如何在系统设计中实现这些器件以及特定器件型号建议的物料清单的详细信息,请参阅 AM62Ax EVM 原理图。