ZHCSSS9E March 2023 – April 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | AMB 引脚 [4] | ANF 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| MCU_ERRORn | IO | MCU 域 ESM 的错误信号输出 | B8 | B8 |
| MCU_EXT_REFCLK0 | I | MCU 域的外部输入 | C11、D7 | C11、D7 |
| MCU_OBSCLK0 | O | MCU 域观察时钟输出,仅用于测试和调试目的 | C11 | C11 |
| MCU_PORz | I | MCU 和主域冷复位 | A7 | A7 |
| MCU_RESETSTATz | O | MCU 域热复位状态输出 | D14 | D14 |
| MCU_RESETz | I | MCU 和主域热复位 | C12 | C12 |
| MCU_SYSCLKOUT0 | O | MCU 域系统时钟输出(除以 4),仅用于测试和调试目的 | C11 | C11 |