ZHCS488K October 2011 – December 2018 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| SIGNAL NAME [1] | DESCRIPTION [2] | TYPE [3] | ZCE BALL [4] | ZCZ BALL [4] |
|---|---|---|---|---|
| gpio0_0 | GPIO | I/O | P17 | M17 |
| gpio0_1 | GPIO | I/O | R19 | M18 |
| gpio0_10 | GPIO | I/O | W6 | V4 |
| gpio0_11 | GPIO | I/O | V7 | T5 |
| gpio0_12 | GPIO | I/O | E17 | D18 |
| gpio0_13 | GPIO | I/O | D19 | D17 |
| gpio0_14 | GPIO | I/O | D18 | D16 |
| gpio0_15 | GPIO | I/O | C19 | D15 |
| gpio0_16 | GPIO | I/O | M17 | J18 |
| gpio0_17 | GPIO | I/O | N18 | K15 |
| gpio0_18 | GPIO | I/O | G16 | F16 |
| gpio0_19 | GPIO | I/O | C15 | A15 |
| gpio0_2 | GPIO | I/O | A18 | A17 |
| gpio0_20 | GPIO | I/O | B15 | D14 |
| gpio0_21 | GPIO | I/O | M18 | K16 |
| gpio0_22 | GPIO | I/O | V15 | U10 |
| gpio0_23 | GPIO | I/O | W16 | T10 |
| gpio0_26 | GPIO | I/O | T12 | T11 |
| gpio0_27 | GPIO | I/O | U12 | U12 |
| gpio0_28 | GPIO | I/O | L18 | K17 |
| gpio0_29 | GPIO | I/O | K18 | H18 |
| gpio0_3 | GPIO | I/O | B18 | B17 |
| gpio0_30 | GPIO | I/O | R15 | T17 |
| gpio0_31 | GPIO | I/O | W18 | U17 |
| gpio0_4 | GPIO | I/O | B17 | B16 |
| gpio0_5 | GPIO | I/O | A17 | A16 |
| gpio0_6 | GPIO | I/O | B16 | C15 |
| gpio0_7 | GPIO | I/O | E18 | C18 |
| gpio0_8 | GPIO | I/O | V6 | V2 |
| gpio0_9 | GPIO | I/O | U6 | V3 |
| SIGNAL NAME [1] | DESCRIPTION [2] | TYPE [3] | ZCE BALL [4] | ZCZ BALL [4] |
|---|---|---|---|---|
| gpio1_0 | GPIO | I/O | W10 | U7 |
| gpio1_1 | GPIO | I/O | V9 | V7 |
| gpio1_10 | GPIO | I/O | E19 | E15 |
| gpio1_11 | GPIO | I/O | F17 | E16 |
| gpio1_12 | GPIO | I/O | U13 | T12 |
| gpio1_13 | GPIO | I/O | T13 | R12 |
| gpio1_14 | GPIO | I/O | W17 | V13 |
| gpio1_15 | GPIO | I/O | V17 | U13 |
| gpio1_16 | GPIO | I/O | NA | R13 |
| gpio1_17 | GPIO | I/O | NA | V14 |
| gpio1_18 | GPIO | I/O | NA | U14 |
| gpio1_19 | GPIO | I/O | NA | T14 |
| gpio1_2 | GPIO | I/O | V12 | R8 |
| gpio1_20 | GPIO | I/O | NA | R14 |
| gpio1_21 | GPIO | I/O | NA | V15 |
| gpio1_22 | GPIO | I/O | NA | U15 |
| gpio1_23 | GPIO | I/O | NA | T15 |
| gpio1_24 | GPIO | I/O | NA | V16 |
| gpio1_25 | GPIO | I/O | NA | U16 |
| gpio1_26 | GPIO | I/O | NA | T16 |
| gpio1_27 | GPIO | I/O | NA | V17 |
| gpio1_28 | GPIO | I/O | V18 | U18 |
| gpio1_29 | GPIO | I/O | W8 | V6 |
| gpio1_3 | GPIO | I/O | W13 | T8 |
| gpio1_30 | GPIO | I/O | V14 | U9 |
| gpio1_31 | GPIO | I/O | U15 | V9 |
| gpio1_4 | GPIO | I/O | V13 | U8 |
| gpio1_5 | GPIO | I/O | W14 | V8 |
| gpio1_6 | GPIO | I/O | U14 | R9 |
| gpio1_7 | GPIO | I/O | W15 | T9 |
| gpio1_8 | GPIO | I/O | F19 | E18 |
| gpio1_9 | GPIO | I/O | F18 | E17 |
| SIGNAL NAME [1] | DESCRIPTION [2] | TYPE [3] | ZCE BALL [4] | ZCZ BALL [4] |
|---|---|---|---|---|
| gpio2_0 | GPIO | I/O | U17 | T13 |
| gpio2_1 | GPIO | I/O | V16 | V12 |
| gpio2_10 | GPIO | I/O | W2 | T1 |
| gpio2_11 | GPIO | I/O | W3 | T2 |
| gpio2_12 | GPIO | I/O | V3 | T3 |
| gpio2_13 | GPIO | I/O | U3 | T4 |
| gpio2_14 | GPIO | I/O | V4 | U1 |
| gpio2_15 | GPIO | I/O | W4 | U2 |
| gpio2_16 | GPIO | I/O | U5 | U3 |
| gpio2_17 | GPIO | I/O | V5 | U4 |
| gpio2_18 | GPIO | I/O | N17 | L17 |
| gpio2_19 | GPIO | I/O | N16 | L16 |
| gpio2_2 | GPIO | I/O | V10 | R7 |
| gpio2_20 | GPIO | I/O | P19 | L15 |
| gpio2_21 | GPIO | I/O | P18 | M16 |
| gpio2_22 | GPIO | I/O | U7 | U5 |
| gpio2_23 | GPIO | I/O | T7 | R5 |
| gpio2_24 | GPIO | I/O | W5 | V5 |
| gpio2_25 | GPIO | I/O | W7 | R6 |
| gpio2_26 | GPIO | I/O | H19 | F17 |
| gpio2_27 | GPIO | I/O | H18 | F18 |
| gpio2_28 | GPIO | I/O | H17 | G15 |
| gpio2_29 | GPIO | I/O | G18 | G16 |
| gpio2_3 | GPIO | I/O | W9 | T7 |
| gpio2_30 | GPIO | I/O | G19 | G17 |
| gpio2_31 | GPIO | I/O | G17 | G18 |
| gpio2_4 | GPIO | I/O | U8 | U6 |
| gpio2_5 | GPIO | I/O | V8 | T6 |
| gpio2_6 | GPIO | I/O | U1 | R1 |
| gpio2_7 | GPIO | I/O | U2 | R2 |
| gpio2_8 | GPIO | I/O | V1 | R3 |
| gpio2_9 | GPIO | I/O | V2 | R4 |
| SIGNAL NAME [1] | DESCRIPTION [2] | TYPE [3] | ZCE BALL [4] | ZCZ BALL [4] |
|---|---|---|---|---|
| gpio3_0 | GPIO | I/O | J19 | H16 |
| gpio3_1 | GPIO | I/O | J18 | H17 |
| gpio3_10 | GPIO | I/O | M19 | L18 |
| gpio3_13 | GPIO | I/O | NA | F15 |
| gpio3_14 | GPIO | I/O | NA | A13 |
| gpio3_15 | GPIO | I/O | NA | B13 |
| gpio3_16 | GPIO | I/O | NA | D12 |
| gpio3_17 | GPIO | I/O | NA | C12 |
| gpio3_18 | GPIO | I/O | NA | B12 |
| gpio3_19 | GPIO | I/O | NA | C13 |
| gpio3_2 | GPIO | I/O | K19 | J15 |
| gpio3_20 | GPIO | I/O | NA | D13 |
| gpio3_21 | GPIO | I/O | NA | A14 |
| gpio3_3 | GPIO | I/O | K17 | J16 |
| gpio3_4 | GPIO | I/O | L19 | J17 |
| gpio3_5 | GPIO | I/O | C18 | C17 |
| gpio3_6 | GPIO | I/O | B19 | C16 |
| gpio3_7 | GPIO | I/O | A15 | C14 |
| gpio3_8 | GPIO | I/O | D14 | B14 |
| gpio3_9 | GPIO | I/O | N19 | K18 |