ZHCS488K October 2011 – December 2018 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Conditions | |||||
| tR | Input signal rise time | 1 | 5 | ns | |
| tF | Input signal fall time | 1 | 5 | ns | |
| Output Condition | |||||
| CLOAD | Output load capacitance | 3 | 30 | pF | |