ZHCSSQ9G october 1980 – august 2023 AM26LS32AC , AM26LS32AM , AM26LS33AM
PRODUCTION DATA
AM26LS32Ax 和 AM26LS33Ax 器件是用于平衡和不平衡数字数据传输的四路差分线路接收器。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入和低电平有效输入。通过三态输出,该器件可直接连接至总线组织式系统。当输入处于开路状态时,失效防护设计可确保输出始终为高电平。
与 AM26LS32 和 AM26LS33 相比,AM26LS32A 和 AM26LS33A 增加了一个放大级以提高灵敏度。输入阻抗已增加,从而减少了总线负载。附加级增加了传播延迟;然而,这并不影响大多数应用中的互换性。
AM26LS32AC 和 AM26LS33AC 的特点是可在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行。AM26LS32AI 的特点是可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内运行。AM26LS32AM 和 AM26LS33AM 的特点是可在 –55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内运行。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| AM26LS3xAC AM26LS32AI | PDIP (16) | 19.3mm × 9.4mm |
| SOIC (16) | 9.9mm × 6mm | |
| AM26LS32AC | SO (16) | 10.2mm × 7.8mm |
| TSSOP (16) | 5mm × 6.4mm | |
| AM26LS3xAM | CDIP (16) | 19.56mm × 6.92mm |
| LCCC (20) | 8.9mm × 8.9mm |