ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VREFHI | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| 输入转换范围(Vin+、Vin-) | 必须 < VDDA33 | 0 | 33/18 × VREFHI | V | |
| 上电时间 | 500 | µs | |||
| 增益误差 | -5 | ±3 | 5 | LSB | |
| 偏移误差 | -4 | ±2 | 4 | LSB | |
| 通道间增益误差 | ±4 | LSB | |||
| 通道间偏移误差 | ±2 | LSB | |||
| ADC 间增益误差 | 同一参考组 | ±4 | LSB | ||
| ADC 间偏移误差 | 同一参考组 | ±2 | LSB | ||
| DNL | 受控环境,可更大程度地降低输入噪声 | -1 | ±0.5 | 1 | LSB |
| INL | 受控环境,可更大程度地降低输入噪声 | -2 | ±1.0 | 2 | LSB |
| SNR | 受控环境,可更大程度地降低输入噪声 | 68 | dB | ||
| ENOB(同步运行) | 11 | 位 | |||
| ENOB(异步运行) | 9.7 | 位 | |||
| ADC 间隔离 | 同步运行 | -10 | 10 | LSB | |
| VREFHI 输入电流 | 500 | µA | |||
| 转换时间 | 330 | ns | |||
| 采样持续时间 | 75 | ns | |||
| 寄生输入电容 (Cp)(1) | 7 | pF | |||
| 采样/保持电阻 (Ron)(1) | 1.2 | kΩ | |||
| 采样/保持电容 (Ch)(1) | 8 | pF | |||
| 输入漏电流 | -1.2 | 0.1 | 1.2 | µA | |
| 电源 (VDDA33) | 3.13 | 3.3 | 3.46 | V | |
| 电源 (VDDA18) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| 功耗 (VDDA33) | 200 | µA | |||
| 功耗 (VDDA18) | 500 | µA | |||
| 最大输入时钟频率 | 在 50% 占空比下具有 7.5ns 的最小脉冲宽度 | 50 | 66.667 | MHz |