ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
表 4-1 基于封装对各器件进行了比较,突出显示了其中的差异。
| 封装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | 参考文献名称 | AM261...ZCZ AM261...ZCZ-Q1 |
AM261...ZFG | AM261...ZEJ AM261...ZEJ-Q1 |
AM261...ZNC |
| 处理器和加速器 | |||||
| 速度等级 | 高达 500MHz,有关更多详细信息,请参阅运行性能点 | ||||
| Arm® Cortex-R5F | R5FSS |
AM2612 和 AM2612-Q1:2 核(1 个双核,带锁步选项) AM2611 和 AM2611-Q1:1 核(单核) |
|||
| 三角函数加速器 | TMU | 是 | |||
| 硬件安全模块 | HSM | 是 | |||
| 加密加速器 | 安全性 | 是 | |||
| 程序和数据存储 | |||||
| 片上共享存储器 (RAM) | OCSRAM | 高达1.5MB,有关更多详细信息,请参阅运行性能点 | |||
| R5F 紧耦合存储器 (TCM) | TCM | 高达 512KB(1) | |||
| 外设 | |||||
| 模数转换器 | ADC | 3 个 6 通道 | 3 个 7 通道 | 2 个 7 通道 | |
| 比较器模块: | CMPSS | 9 | 6 | ||
| 千兆位以太网接口 | CPSW | 是 | |||
| 数模转换器 | DAC | 1 | |||
| 增强型捕获模块 | ECAP | 8 | |||
| 增强型高分辨率脉宽调制 | EHRPWM | 10 个 20 通道 | |||
| 增强型正交编码器脉冲模块 | EQEP | 2 | |||
| 快速串行接口 | FSI | 1 个 FSI_RX + 1 个 FSI_TX | |||
| 通用 I/O | GPIO | 多达 141 个 GPIO | 多达 114 个 GPIO | 多达 112 个 GPIO | |
| 通用存储器控制器 | GPMC | 1 | 不适用 | ||
| 内部集成电路接口 | I2C | 3 | |||
| 本地互连网络 | LIN | 3 | |||
| 模块化控制器区域网,具有完整 CAN-FD | MCAN | 2 | |||
| 多媒体卡/安全数字接口 | MMC-SD | 1 | 不适用 | ||
| 八通道 SPI 闪存接口 | OSPI | 1 个 OSPI0(具有 OptiFlash)以及 1 个 OSPI1 | |||
| 可编程实时单元子系统 | PRU | 2(2) | |||
| 工业通信子系统支持 | PRU-ICSS | 可选 | |||
| Σ-Δ 滤波器模块 | SDFM | 2 个 4 通道 | 1 个 4 通道 | 总共 3 个通道(3) | |
| 串行外设接口 | SPI | 4 | 2(4) | ||
| 通用异步接收器/发送器 | UART | 6 | |||
| 通用串行总线 | USB 2.0 | 使用外部 VBUS 的 USB0 | |||
| 其他 | |||||
| 结温 | 汽车级工作温度:-40°C 至 150°C(5) | ||||
| 工业级工作温度:-40°C 至 125°C(6) | |||||
| 汽车认证 | AEC-Q100(7) | ||||