ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMIT1 | tc(TX_CLK) | 周期时间,MII[x]_TX_CLK | 10Mbps | 399.96 | 400.04 | ns |
| 100Mbps | 39.996 | 40.004 | ns | |||
| PMIT2 | tw(TX_CLKH) | 脉冲持续时间,MII[x]_TX_CLK 高电平 | 10Mbps | 140 | 260 | ns |
| 100Mbps | 14 | 26 | ns | |||
| PMIT3 | tw(TX_CLKL) | 脉冲持续时间,MII[x]_TX_CLK 低电平 | 10Mbps | 140 | 260 | ns |
| 100Mbps | 14 | 26 | ns |