ZHCSRW7A March 2023 – October 2026 AFE781H1 , AFE881H1
PRODUCTION DATA
上电时,UART 接口设置为 9600 波特并会启用 UBM。任何复位都会清除 UBM 寄存器,并且必须再次设置该寄存器才能使用 UBM。要将器件设置为 UBM,请执行以下操作:
图 6-11 展示了用于实现最小功能(所有可选引脚已断开连接)和最大功能(所有引脚已连接)的 UBM 逻辑连接(通过隔离栅,如果使用)。如果设置 CONFIG.IRQ_PIN_EN = 1,则 SDO 引脚将用作 IRQ 输出。如果设置 CONFIG.CLR_PIN_EN = 1,则 SDI 引脚将控制清除引脚功能。