ZHCSRW7A March 2023 – October 2026 AFE781H1 , AFE881H1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| AIN0 | 15 | AI | ADC 输入电压。如果 PVDD=VDD,则输入范围为 0V 至 VREF,如果 PVDD>2.7V,则为 0V 至 2 × VREF。 |
| ALARM | 24 | DO | 报警通知。开漏。当警报条件被置为有效时,该引脚将保持逻辑低电平;否则,该引脚将处于高阻态 (Hi-Z)。 |
| CD | 3 | DO | 载波检测。此引脚上的逻辑高电平表示存在有效的载波。 |
| CLK_OUT | 11 | DO | 时钟输出。此引脚可配置为 1.2288MHz 内部时钟的时钟输出。 |
| CS | 10 | DI | SPI 芯片选择。当 CS 为逻辑低电平时,数据位会在时钟控制下进入串行移位寄存器。当 CS 为逻辑高电平时,SDO 处于高阻态,SDI 上的数据将被忽略。请勿将任何数字输入引脚悬空。 |
| GND | 14 | P | 数字和模拟地。此器件上用于所有电路的接地参考点。 |
| IOVDD | 12 | P | 接口电源。数字输入和输出电路的电源电压。该电压可设置数字接口的逻辑阈值。 |
| MOD_OUT | 23 | AO | FSK 输出正弦波。支持的最大并联负载电容为 2nF。 |
| POL_SEL/AIN1 | 16 | DI/AI | 如果 SPECIAL_CFG.AIN1_ENB 位设置为 1,则为 ADC 输入电压。如果 PVDD=VDD,则输入范围为 0V 至 VREF,如果 PVDD>2.7V,则为 0V 至 2 × VREF。否则,该引脚充当 ALMV_POL,用于设置 VOUT 警报电压的极性。 |
| PVDD | 17 | P | 内部低压降稳压器 (LDO)、ADC 输入和 VOUT DAC 输出的电源。提供 2.7V 至 5.5V 电压时,将启用一个内部 LDO 以在内部驱动 VDD。提供 1.71V 至 1.89V 电压时,内部 LDO 将禁用。 |
| REF_EN | 5 | DI | 内部 VREF 使能输入。该引脚上的逻辑高电平会启用内部 VREF 和 VREFIO 引脚输出 1.25V。该引脚上的逻辑低电平会禁用内部 VREF,并且 VREFIO 引脚上需要 1.25V 外部基准。 |
| REF_GND | 20 | P | VREFIO 引脚的 GND 基准。 |
| RESET | 6 | DI | 复位。该引脚上的逻辑低电平会关闭内部振荡器并使器件复位。逻辑高电平将使器件恢复正常运行。请勿将任何数字输入引脚悬空。 |
| RTS | 4 | DI | 请求发送。此引脚上的逻辑高电平将启用解调器并禁用调制器。此引脚上的逻辑低电平将启用调制器并禁用解调器。请勿将任何数字输入引脚悬空。 |
| RX_IN | 21 | AI | 如果未使用外部滤波器,则为 HART FSK 输入;否则,请勿将任何信号连接到该引脚。 |
| RX_INF | 22 | AI | 如果使用外部带通滤波器,则为 HART FSK 输入。如果通过将 HART FSK 连接到 RX_IN 来使用内部带通滤波器,则应将 680pF 电容器连接到该引脚。 |
| SCLK | 7 | DI | SPI 串行时钟。数据的传输速率可高达 12.5MHz。SCLK 是施密特触发逻辑输入。连接到 GND,如果未使用,则为逻辑低电平。请勿将任何数字输入引脚悬空。 |
| SDI | 8 | DI | SPI 数据输入。数据在串行时钟输入的下降沿传入 24 位输入移位寄存器。SDI 是施密特触发逻辑输入。请勿将任何数字输入引脚悬空。 |
| SDO | 9 | DO | SPI 数据输出。当 CS 处于逻辑低电平时,数据在 SCLK 的上升沿输出。UART 中断模式 (UBM) 下的中断请求 (IRQ) 引脚。上电时输出处于高阻态,必须在 CONFIG 寄存器中启用。 |
| UARTIN | 1 | DI | UART 数据输入。连接到 IOVDD,如果未使用,则为逻辑高电平。请勿将任何数字输入引脚悬空。 |
| UARTOUT | 2 | DO | UART 数据输出。该引脚可配置为在仅 SPI 模式下用作 IRQ 引脚。 |
| VDD | 13 | P/AO | 电源。当 PVDD 引脚上提供 2.7V 至 5.5V 时,内部 LDO 在内部驱动 VDD。在该引脚上连接一个 1μF 至 10μF 电容器。向 PVDD 引脚上提供 1.71V 至 1.89V 电压时,必须在此引脚上提供外部电源。 |
| VOUT | 18 | AO | DAC 输出电压。 |
| VREFIO | 19 | AI/AO | 当内部 VREF 由 REF_EN 引脚启用后,该引脚会输出内部 VREF 电压。在这种情况下,需要 70nF 至 130nF 的负载电容才能实现稳定性。禁用后,该引脚作为外部 1.25V 基准输入。 |