ZHCSRW7A March 2023 – October 2026 AFE781H1 , AFE881H1
PRODUCTION DATA
在全双工模式下,调制器和解调器同时启用。该配置允许自检功能验证发送和接收信号链的功能,以改进系统诊断。有内部和外部全双工模式。
在内部全双工模式下,MOD_OUT 引脚在内部短接至 RX_INF 引脚。设置 MODEM_CFG.DUPLEX = 1 可以启用 HART 发送器和接收器之间的内部连接,从而验证通信。
在外部全双工模式下,HART 调制器和解调器均启用,但 MOD_OUT 引脚不会在内部短接至 RX_IN 或 RX_INF 引脚。要启用外部全双工模式,请在外部将 MOD_OUT 短接至 RX_IN 或 RX_INF 引脚,并设置 MODEM_CFG.DUPLEX_EXT = 1。