ZHCSRW7A March 2023 – October 2026 AFE781H1 , AFE881H1
PRODUCTION DATA
在该模式下会使用 UART 与集成 HART 调制解调器进行通信,而使用 SPI 与 DAC 进行通信。许多分立式 DAC 使用 SPI 通信,而 HART 调制解调器使用 UART 通信,但这种特殊的通信接口可实现从分立式到集成式 HART 架构的轻松过渡。图 6-28 显示了用于实现最小功能(所有可选引脚已断开连接)和最大功能(所有引脚已连接)的 UBM 逻辑连接(通过隔离栅,如果使用)。
要使用 SPI 将器件设置为 SPI + UART 模式,请设置 CONFIG.UART_BAUD = 0,以便将 UART 的波特率设置为 1200,并跟踪 HART 的 1200 波特率。UART 也能以 9600 波特率运行,但必须考虑 HART 的 1200 波特率,并必须通过 SPI 监控 FIFO 状态。