ZHCSNR0A august 2021 – july 2023 AFE439A2 , AFE539A4 , AFE639D2
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | FB0 | 输入 | DAC 通道 0 的电压反馈输入。将此引脚连接到 OUT0 以实现闭环放大器输出。 |
| 2 | OUT0 | 输出 | DAC 通道 0 的模拟输出。 |
| 3 | NC | — | 未连接。 |
| 4 | NC | — | 未连接。 |
| 5 | NC/SDO/SDA2 | 输入/输出 | 目标模式:此引脚可配置为 SDO 或保持未连接状态。对于 SDO 功能,通过外部上拉电阻器将此引脚连接到 IO 电压。 控制器模式:双向 I2C 串行数据总线。 |
| 6 | SCL/SYNC | 输入 | 目标模式:I2C 串行接口时钟或 SPI 芯片选择输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 IO 电压。 |
| 7 | A0/SDI/SCL2 | 输入/输出 | 目标模式:I2C 目标模式下的地址配置输入或用于 SPI 的串行数据输入。在 A0 功能中,将此引脚连接到 VDD、AGND、SDA 或 SCL 以进行地址配置。在 SDI 功能中,此引脚不需要端接。 控制器模式:I2C 串行接口时钟输出。 |
| 8 | SDA/SCLK | 输入/输出 | 目标模式:双向 I2C 串行数据总线或 SPI 时钟输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 IO 电压。 |
| 9 | NC | — | 未连接。 |
| 10 | NC | — | 未连接。 |
| 11 | NC | — | 未连接。 |
| 12 | AIN1 | 输入 | 比较器的模拟输入。 |
| 13 | CAP | 功率 | 用于内部 LDO 的外部旁路电容器。在 CAP 和 AGND 间连接一个电容器(约 1.5μF)。 |
| 14 | 模拟接地 (AGND) | 接地 | 此器件上用于所有电路的接地参考点。 |
| 15 | VDD | 功率 | 电源电压:1.8V 至 5.5V。 |
| 16 | VREF/MODE | 输入 | 外部基准或接口模式选择输入。在 VREF/MODE 和 AGND 之间连接一个电容器(约 0.1μF)。当外部基准未使用时,应使用一个上拉电阻器连接到 VDD。如果使用外部基准或处于接口选择模式时,需确保基准电压在 VDD 之后斜升。在接口选择模式下: 将此引脚拉至低电平可启用 I2C 目标或 SPI 通信。 将此引脚拉至高电平可启用 I2C 控制器模式。 |
| — | 散热焊盘 | 接地 | 将散热焊盘连接至 AGND。 |
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | AEN | 输入 | ADC 硬件使能引脚。通过上拉电阻器将此引脚连接到 VDD。 |
| 2 | NC | — | 未连接。 |
| 3 | NC | — | 未连接。 |
| 4 | AIN2 | 输入 | 比较器的模拟输入。不使用时,将此引脚拉至 VDD 或 AGND。 |
| 5 | NC/SDO | 输出 | 此引脚可配置为 SDO 或保持未连接状态。对于 SDO 功能,通过外部上拉电阻器将此引脚连接到 IO 电压。 |
| 6 | SCL/SYNC | 输入 | I2C 串行接口时钟或 SPI 芯片选择输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 IO 电压。 |
| 7 | A0/SDI | 输入 | 用于 I2C 的地址配置输入或用于 SPI 的串行数据输入。在 A0 功能中,将此引脚连接到 VDD、AGND、SDA 或 SCL 以进行地址配置。 在 SDI 功能中,此引脚不需要端接。 |
| 8 | SDA/SCLK | 输入/输出 | 双向 I2C 串行数据总线或 SPI 时钟输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 IO 电压。 |
| 9 | FB1 | 输入 | DAC 通道 1 的电压反馈输入。将此引脚连接到 OUT1 以实现闭环放大器输出。 |
| 10 | OUT1 | 输出 | DAC 通道 1 的模拟输出。 |
| 11 | NC | — | 未连接。 |
| 12 | AIN0 | 输入 | ADC 通道 0 的模拟输入。 |
| 13 | CAP | 功率 | 用于内部 LDO 的外部旁路电容器。在 CAP 和 AGND 间连接一个电容器(约 1.5μF)。 |
| 14 | 模拟接地 (AGND) | 接地 | 此器件上用于所有电路的接地参考点。 |
| 15 | VDD | 功率 | 电源电压:1.8V 至 5.5V |
| 16 | VREF/MODE | 输入 | 外部基准或接口模式选择输入。在 VREF 和 AGND 间连接一个电容器(约 0.1μF)。当外部基准未使用时,应使用一个上拉电阻器连接到 VDD。如果使用外部基准或处于接口选择模式时,需确保基准电压在 VDD 之后斜升。在接口选择模式下: 将此引脚拉至低电平可启用 I2C/SPI 通信。 将此引脚拉至高电平可启用独立模式。 |
| — | 散热焊盘 | 接地 | 将散热焊盘连接至 AGND。 |
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | AEN | 输入 | ADC 硬件使能引脚。通过上拉电阻器将此引脚连接到 VDD。 |
| 2 | AIN0 | 输入 | ADC 通道 0 的模拟输入。 |
| 3 | NC | — | 未连接。 |
| 4 | NC | — | 未连接。 |
| 5 | NC/SDO | 输出 | 此引脚可配置为 SDO 或保持未连接状态。对于 SDO 功能,通过外部上拉电阻器将此引脚连接到 IO 电压。 |
| 6 | SCL/SYNC | 输入 | I2C 串行接口时钟或 SPI 芯片选择输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 IO 电压。 |
| 7 | A0/SDI/DIR | 输入 | 编程模式:用于 I2C 的地址配置输入或用于 SPI 的串行数据输入。在 A0 功能中,将此引脚连接到 VDD、AGND、SDA 或 SCL 以进行地址配置。在 SDI 功能中,此引脚不需要端接。 独立模式:方向输出。 |
| 8 | SDA/SCLK/PWM | 输入/输出 | 编程模式:双向 I2C 串行数据总线或 SPI 时钟输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 IO 电压。 独立模式:PWM 输出。 |
| 9 | NC | — | 未连接。 |
| 10 | NC | — | 未连接。 |
| 11 | NC | — | 未连接。 |
| 12 | AIN1 | 输入 | 比较器的模拟输入。不使用时,将此引脚拉至 VDD 或 AGND。 |
| 13 | CAP | 功率 | 用于内部 LDO 的外部旁路电容器。在 CAP 和 AGND 间连接一个电容器(约 1.5μF)。 |
| 14 | 模拟接地 (AGND) | 接地 | 此器件上用于所有电路的接地参考点。 |
| 15 | VDD | 功率 | 电源电压:1.8V 至 5.5V |
| 16 | VREF/MODE | 输入 | 外部基准或接口模式选择输入。在 VREF 和 AGND 间连接一个电容器(约 0.1μF)。当外部基准未使用时,应使用一个上拉电阻器连接到 VDD。如果使用外部基准或处于接口选择模式时,需确保基准电压在 VDD 之后斜升。在接口选择模式下: 将此引脚拉至低电平可启用 I2C/SPI 通信。 将此引脚拉至高电平可启用独立模式。 |
| — | 散热焊盘 | 接地 | 将散热焊盘连接至 AGND。 |