ZHCSTF1A November   2023  – July 2025 AFE432A3W , AFE532A3W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:电压输出
    6. 5.6  电气特性:电流输出
    7. 5.7  电气特性:比较器模式
    8. 5.8  电气特性:ADC 输入
    9. 5.9  电气特性:通用
    10. 5.10 时序要求:I2C 标准模式
    11. 5.11 时序要求:I2C 快速模式
    12. 5.12 时序要求:I2C 超快速模式
    13. 5.13 时序要求:SPI 写入操作
    14. 5.14 时序要求:SPI 读取和菊花链操作 (FSDO = 0)
    15. 5.15 时序要求:SPI 读取和菊花链操作 (FSDO = 1)
    16. 5.16 时序要求:GPIO
    17. 5.17 时序图
    18. 5.18 典型特性:电压输出
    19. 5.19 典型特性:电流输出
    20. 5.20 典型特性:比较器
    21. 5.21 典型特性:ADC
    22. 5.22 典型特性:通用
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 智能模拟前端 (AFE) 架构
      2. 6.3.2 数字输入/输出
      3. 6.3.3 非易失性存储器 (NVM)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电压输出模式
        1. 6.4.1.1 电压基准和 DAC 传递函数
          1. 6.4.1.1.1 内部基准
          2. 6.4.1.1.2 电源作为基准
      2. 6.4.2 电流输出模式
      3. 6.4.3 比较器模式
        1. 6.4.3.1 可编程迟滞比较器
        2. 6.4.3.2 可编程窗口比较器
      4. 6.4.4 模数转换器 (ADC) 模式
      5. 6.4.5 故障转储模式
      6. 6.4.6 应用特定模式
        1. 6.4.6.1 电压裕量和调节
          1. 6.4.6.1.1 高阻抗输出和 PROTECT 输入
          2. 6.4.6.1.2 可编程压摆率控制
        2. 6.4.6.2 函数生成
          1. 6.4.6.2.1 三角波形生成
          2. 6.4.6.2.2 锯齿波形生成
          3. 6.4.6.2.3 正弦波形生成
      7. 6.4.7 器件复位和故障管理
        1. 6.4.7.1 上电复位 (POR)
        2. 6.4.7.2 外部复位
        3. 6.4.7.3 寄存器映射锁定
        4. 6.4.7.4 NVM 循环冗余校验 (CRC)
          1. 6.4.7.4.1 NVM-CRC-FAIL-USER 位
          2. 6.4.7.4.2 NVM-CRC-FAIL-INT 位
      8. 6.4.8 通用输入/输出 (GPIO) 模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 SPI 编程模式
      2. 6.5.2 I2C 编程模式
        1. 6.5.2.1 F/S 模式协议
        2. 6.5.2.2 I2C 更新序列
          1. 6.5.2.2.1 地址字节
          2. 6.5.2.2.2 命令字节
        3. 6.5.2.3 I2C 读取序列
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1  NOP 寄存器(地址 = 00h)[复位 = 0000h]
    2. 7.2  DAC-0-MARGIN-HIGH 寄存器(地址 = 0Dh)[复位 = 0000h]
    3. 7.3  DAC-1-MARGIN-HIGH 寄存器(地址 = 13h)[复位 = 0000h]
    4. 7.4  DAC-2-MARGIN-HIGH 寄存器(地址 = 01h)[复位 = 0000h]
    5. 7.5  DAC-0-MARGIN-LOW 寄存器(地址 = 0Eh)[复位 = 0000h]
    6. 7.6  DAC-1-MARGIN-LOW 寄存器(地址 = 14h)[复位 = 0000h]
    7. 7.7  DAC-2-MARGIN-LOW 寄存器(地址 = 02h)[复位 = 0000h]
    8. 7.8  DAC-0-GAIN-CONFIG 寄存器(地址 = 0Fh)[复位 = 0000h]
    9. 7.9  DAC-1-GAIN-CMP-CONFIG 寄存器(地址 = 15h)[复位 = 0000h]
    10. 7.10 DAC-2-GAIN-CONFIG 寄存器(地址 = 03h)[复位 = 0000h]
    11. 7.11 DAC-1-CMP-MODE-CONFIG 寄存器(地址 = 17h)[复位 = 0000h]
    12. 7.12 DAC-0-FUNC-CONFIG 寄存器(地址 = 12h)[复位 = 0000h]
    13. 7.13 DAC-1-FUNC-CONFIG 寄存器(地址 = 18h)[复位 = 0000h]
    14. 7.14 DAC-2-FUNC-CONFIG 寄存器(地址 = 06h)[复位 = 0000h]
    15. 7.15 DAC-0-DATA 寄存器(地址 = 1Bh)[复位 = 0000h]
    16. 7.16 DAC-1-DATA 寄存器(地址 = 1Ch)[复位 = 0000h]
    17. 7.17 DAC-2-DATA 寄存器(地址 = 19h)[复位 = 0000h]
    18. 7.18 ADC-CONFIG-TRIG 寄存器(地址 = 1Dh)[复位 = 0000h]
    19. 7.19 ADC-DATA 寄存器(地址 = 1Eh)[复位 = 0001h]
    20. 7.20 COMMON-CONFIG 寄存器(地址 = 1Fh)[复位 = 0FFFh]
    21. 7.21 COMMON-TRIGGER 寄存器(地址 = 20h)[复位 = 0000h]
    22. 7.22 COMMON-DAC-TRIG 寄存器(地址 = 21h)[复位 = 0000h]
    23. 7.23 GENERAL-STATUS 寄存器(地址 = 22h)[复位 = 20h、DEVICE-ID、VERSION-ID]
    24. 7.24 CMP-STATUS 寄存器(地址 = 23h)[复位 = 000Ch]
    25. 7.25 GPIO-CONFIG 寄存器(地址 = 24h)[复位 = 0000h]
    26. 7.26 DEVICE-MODE-CONFIG 寄存器(地址 = 25h)[复位 = 0000h]
    27. 7.27 INTERFACE-CONFIG 寄存器(地址 = 26h)[复位 = 0000h]
    28. 7.28 SRAM-CONFIG 寄存器(地址 = 2Bh)[复位 = 0000h]
    29. 7.29 SRAM-DATA 寄存器(地址 = 2Ch)[复位 = 0000h]
    30. 7.30 BRDCAST-DATA 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 0000h]
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • YBH|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

  • 此应用的标称 IDAC 输出为 200mA。将 IDAC 输出设置为 200mA 所需的 IDAC 代码通过方程式 9 计算得出。
方程式 9. D A C _ 2 _ D A T A = 200   m A 2 3 × 0.5241 × 2 10 = 586 d
  • IDAC 通道使用内部基准。在启用 IDAC 输出之前,启用 COMMON-CONFIG 寄存器中的内部基准。
  • IDAC 通道的功率耗散是 PVDD 电源电压、电流输出和 IDAC 引脚电压 (VIDAC) 的函数。余量电压 (VHEADROOM) 计算为 PVDD 和 VIDAC 之间的差值。更大限度地降低 VHEADROOM 以降低器件的功率耗散,同时满足最低 VHEADROOM 要求。如果 VHEADROOM 低于指定的电压,则 IDAC 输出无法提供满量程电流输出。图 8-2 展示了输出电流方向和影响功率耗散的主要电压。IDAC 输出对功率耗散的影响与输出电流乘以 VHEADROOM 电压成正比。
AFE432A3W AFE532A3W IDAC 功率耗散图 8-2 IDAC 功率耗散
  • VDAC 满量程输出范围在 DAC-0-GAIN-CONFIG 寄存器中设置。此应用示例使用 3.3V VDD 作为基准,增益为 1×。方程式 10 计算 2V 输出的 DAC 代码。
方程式 10. D A C _ 0 _ D A T A = 2   V 3.3   V × 2 10 = 621 d
  • 此应用中的反相运算放大器电路具有 –1V/V 的增益。如果电路的负输出范围需要大于 AFEx32A3W VDD 电源电压,则可以增加反相运算放大器电路的增益。负运算放大器电源 (VSS) 必须足够大,以支持所选运算放大器在应用选定增益的情况下对于 AFEx32A3W 满量程输出的余量要求。选择支持 EAM 所需输出电压范围和输出电流驱动的运算放大器。
  • 当使用 ADC 输入监控光电二极管时,RSENSE 的值取决于光电二极管的预期电流 (IPD)。选择 RSENSE,使最大 IPD 产生的电压等于满量程 ADC 输入电压。方程式 11 展示了如何根据最大 ADC 输入电压和最大 IPD 计算 RSENSE。
方程式 11. R S E N S E = A D C m a x I P D m a x
  • ADC 满量程输入范围在 DAC-1-GAIN-CMP-CONFIG 寄存器中设置。此应用示例使用 3.3V VDD 作为基准,增益为 1×。如果预期最大 IPD 为 10mA,则根据方程式 12 计算出的 RSENSE 为 330Ω。
方程式 12. R S E N S E = 3.3   V 10   m A = 330   Ω
  • 此应用使用 GPIO/SDO 引脚来打开和关闭 IDAC 输出。在 GPIO-CONFIG 寄存器中配置 GPIO/SDO 引脚的功能。GPI-EN 位使能 GPIO/SDO 引脚作为输入。GPI-CH-SEL 字段选择由 GPI 控制的通道。GPI-CONFIG 字段选择 GPI 功能。表 6-9 定义了 GPI-CONFIG 字段的函数。

EML 偏置应用的伪代码如下:

//SYNTAX: WRITE <REGISTER NAME (Hex code)>, <MSB DATA>, <LSB DATA>
//Write DAC code for nominal IDAC output
//Set IOUT gain setting to 2/3
WRITE DAC-2-GAIN-CONFIG(0x03), 0x00, 0x00
//The 10-bit hex code for 200 mA is 0x24A. With 16-bit left alignment, this becomes 0x9280
WRITE DAC-2-DATA(0x19), 0x92, 0x80
//Set VOUT0 gain setting to 1x VDD (3.3 V)
WRITE DAC-0-GAIN-CONFIG(0x0F), 0x04, 0x00
//For a 3.3-V output range, the 10-bit hex code for 2 V is 0x26D. With 16-bit left alignment, this becomes 0x9B40
WRITE DAC-0-DATA(0x1B), 0x9B, 0x40
//Set ADC gain setting to 1x VDD (3.3 V), enable comparator mode for ADC
WRITE DAC-1-GAIN-CMP-CONFIG(0x15), 0x04, 0x01 
//Power-up output on VDAC and ADC channels, enables internal reference 
WRITE COMMON-CONFIG(0x1F), 0x12, 0x5F 
//Configure GPI for Power-Up, Down trigger for IDAC channel
WRITE GPIO-CONFIG(0x24), 0x00, 0x29 
//Enable the ADC and configure the averaging setting and channel select
WRITE ADC-CONFIG-TRIG(0x1D), 0x23, 0xC0
//Save settings to NVM 
WRITE COMMON-TRIGGER(0x20), 0x00, 0x02

//Use GPIO pin to power on/off IDAC
//ADC trigger
WRITE ADC-CONFIG-TRIG(0x1D), 0x23, 0xC1
//ADC readback
READ ADC-DATA(0x1E)