ZHCSTF1A November 2023 – July 2025 AFE432A3W , AFE532A3W
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VDD = 5.5V,IOUT-GAIN = 2/3,二极管负载(除非另有说明)
| IOUT = 300mA |
| ¼ 标度至 ¾ 标度摆幅 |
| ¾ 标度至 ¼ 标度 |
| 电感负载 |
| f = 0.1Hz 至 10Hz,电感负载 |
| 电感负载 |
| IOUT = 100mA |
| 零标度到满量程摆幅 |
| 二极管负载 |
| f = 0.1Hz 至 10Hz,二极管负载 |
| 二极管负载 |