ZHCSTF1A November 2023 – July 2025 AFE432A3W , AFE532A3W
PRODUCTION DATA
AFEx32A3W 有四个数字 I/O 引脚,其中包括 I2C、SPI 和 GPIO 接口。这些器件会在加电后首次成功通信时自动检测 I2C 和 SPI 协议,然后连接到检测到的接口。连接接口协议后,协议中的任何更改都将被忽略。I2C 接口使用 A0 引脚从四个地址选项中进行选择。SPI 接口默认为三线制接口。此模式下没有回读功能。GPIO/SDO 引脚可在寄存器映射中配置,然后作为 SDO 功能编程到 NVM 中。SPI 回读模式比写入模式慢。编程接口引脚为: