ZHCSTF1A November 2023 – July 2025 AFE432A3W , AFE532A3W
PRODUCTION DATA
通过分别在 COMMON-CONFIG 寄存器的 DAC-PDN-0 和 DAC-PDN-1 字段中选择上电选项,可以进入每个 DAC 通道 0 和 DAC 通道 1 的电压输出模式。将通道 1 的 VOUT1/AIN1 和 FB1 引脚从外部短接可以实现闭环放大器输出。FB1 引脚开路会使通道 1 上的放大器输出饱和。要获得所需的电压输出,请选择正确的基准选项,为所需的输出范围选择放大器增益,并分别在相道 0 和通道 1 的 DAC-0-DATA 和 DAC-1-DATA 寄存器中对 DAC 代码进行编程。