ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | ||||||||
| 输入电容 | 20 | pF | ||||||
| 输入偏置电流 | TA = 25°C,输入 = 1.5V | ±200 | pA | |||||
| TA = 0°C 至 70°C,输入 = 1.5V | ±1 | nA | ||||||
| TA = –40°C 至 +85°C,输入 = 1.5V | ±1.2 | nA | ||||||
| 直流输入阻抗 | 无导联脱落 | 1000 | MΩ | |||||
| 电流源导联脱落检测 | 500 | MΩ | ||||||
| 上拉电阻器导联脱落检测 | 10 | MΩ | ||||||
| PGA 性能 | ||||||||
| 增益设置 | 1、2、3、4、6、8、12 | |||||||
| 带宽 | 请参阅 Table 5 | |||||||
| ADC 性能 | ||||||||
| 分辨率 | 数据速率高达 8kSPS,无丢失码 | 24 | 位 | |||||
| 16kSPS 数据速率 | 19 | 位 | ||||||
| 32kSPS 数据速率 | 17 | 位 | ||||||
| 数据速率 | fCLK = 2.048MHz,HR 模式 | 500 | 32000 | SPS | ||||
| fCLK = 2.048MHz,LP 模式 | 250 | 16000 | SPS | |||||
| 直流通道性能 | ||||||||
| 输入参考噪声 | 增益 = 6(1),10 秒的数据 | 5 | μVPP | |||||
| 增益 = 6,256 点,0.5 秒的数据 | 4 | 7 | μVPP | |||||
| 增益设置 ≠ 6,数据速率 ≠ 500SPS | 请参阅噪声测量 部分 | |||||||
| 积分非线性(5) | 满标量程,增益 = 6,最佳拟合 | 8 | ppm | |||||
| 满标量程,增益 = 6,最佳拟合,
ADS129xR 通道 1 |
40 | ppm | ||||||
| –20dBFS,增益 = 6,最佳拟合,
ADS129xR 通道 1 |
8 | ppm | ||||||
| 偏移误差 | ±500 | µV | ||||||
| 偏移误差漂移 | 2 | µV/°C | ||||||
| 增益误差 | 不包括电压基准误差 | ±0.2 | ±0.5 | 占 FS 的百分比 | ||||
| 增益漂移 | 不包括电压基准漂移 | 5 | ppm/°C | |||||
| 通道之间的增益匹配 | 0.3 | 占 FS 的百分比 | ||||||
| 交流通道性能 | ||||||||
| CMRR | 共模抑制比 | fCM = 50Hz、60Hz(2) | –105 | –115 | dB | |||
| PSRR | 电源抑制比 | fPS = 50Hz、60Hz | 90 | dB | ||||
| 串扰 | fIN = 50Hz、60Hz | –126 | dB | |||||
| SNR | 信噪比 | fIN = 10Hz 输入,增益 = 6 | 112 | dB | ||||
| 总谐波失真 (THD) | 总谐波失真(5) | 10Hz,–0.5dBFs | –98 | dB | ||||
| ADS129xR 通道 1,10Hz,–0.5dBFs | –70 | dB | ||||||
| 100Hz,–0.5dBFs(4) | -100 | dB | ||||||
| ADS129xR 通道 1,100Hz,–0.5dBFs(4) | -68 | dB | ||||||
| ADS129xR 通道 1,100Hz,–20dBFs(4) | –86 | dB | ||||||
| 数字滤波器 | ||||||||
| –3dB 带宽 | 0.262 fDR | Hz | ||||||
| 数字滤波器稳定 | 完全稳定 | 4 | 转换 | |||||
| 右腿驱动 (RLD) 放大器和起搏信号放大器 | ||||||||
| RLD 积分噪声 | BW = 150Hz | 7 | μVRMS | |||||
| 起搏信号积分噪声 | BW = 8kHz | 20 | µVRMS | |||||
| 起搏信号放大器串扰 | 起搏信号放大器之间的串扰 | 60 | dB | |||||
| 增益带宽积 | 50kΩ || 10pF 负载,增益 = 1 | 100 | kHz | |||||
| 压摆率 | 50kΩ || 10pF 负载,增益 = 1 | 0.25 | V/μs | |||||
| 起搏信号和 RLD 放大器驱动强度 | 对 GND 短路 (AVDD = 3V) | 270 | μA | |||||
| 对电源短路 (AVDD = 3V) | 550 | μA | ||||||
| 对 GND 短路 (AVDD = 5V) | 490 | μA | ||||||
| 对电源短路 (AVDD = 5V) | 810 | μA | ||||||
| 起搏信号和 RLD 电流 | 峰值摆幅(AVSS + 0.3V 至 AVDD + 0.3V),
AVDD = 3V |
50 | μA | |||||
| 峰值摆幅(AVSS + 0.3V 至 AVDD + 0.3V),
AVDD = 5V |
75 | μA | ||||||
| 起搏信号放大器输出电阻 | 100 | Ω | ||||||
| 总谐波失真 | fIN = 100Hz,增益 = 1 | –70 | dB | |||||
| 共模输入范围 | AVSS + 0.7 | AVDD – 0.3 | V | |||||
| 共模电阻器匹配 | 内部 200kΩ 电阻器匹配 | 0.1% | ||||||
| 短路电流 | ±0.25 | mA | ||||||
| 静态功耗 | RLD 或起搏信号放大器 | 20 | μA | |||||
| 威尔逊中心端子 (WCT) 放大器 | ||||||||
| 积分噪声 | BW = 150Hz | 请参阅 Table 6 | nV/√Hz | |||||
| 增益带宽积 | 请参阅 Table 6 | kHz | ||||||
| 压摆率 | 请参阅 Table 6 | V/s | ||||||
| 总谐波失真 | fIN = 100Hz | 90 | dB | |||||
| 共模输入范围 | AVSS + 0.3 | AVDD – 0.3 | V | |||||
| 短路电流 | 通过内部 30kΩ 电阻器 | ±0.25 | mA | |||||
| 静态功耗 | 请参阅 Table 6 | μA | ||||||
| 导联脱落检测 | ||||||||
| 频率 | 有关设置,请参阅Table 16 | 0、fDR/4 | kHz | |||||
| 电流 | 有关设置,请参阅Table 16 | 6、12、18、24 | nA | |||||
| 电流精度 | ±20% | |||||||
| 比较器阈值精度 | ±30 | mV | ||||||
| 呼吸(仅限 ADS129xR) | ||||||||
| 频率 | 内部源 | 32、64 | kHz | |||||
| 外部源 | 32 | 64 | kHz | |||||
| 相移 | 有关设置,请参阅Table 16 | 22.5 | 90 | 157.5 | 度 | |||
| 阻抗范围 | IRESP = 30μA | 10 | kΩ | |||||
| 阻抗测量噪声 | 0.05Hz 至 2Hz 砖墙式滤波器,32kHz 调制时钟,相位 = 112.5,IRESP = 30μA(基准负载为 2kΩ),增益 = 4 | 20 | mΩPP | |||||
| 调节器电流 | 内部基准,信号路径 = 82kΩ,
基准 = 2.21kΩ |
29 | µA | |||||
| 外部基准 | ||||||||
| 输入阻抗 | 10 | kΩ | ||||||
| 内部基准 | ||||||||
| 输出电压 | 寄存器位 CONFIG3.VREF_4V = 0,
AVDD ≥ 2.7V |
2.4 | V | |||||
| 寄存器位 CONFIG3.VREF_4V = 1,
AVDD ≥ 4.4V |
4 | V | ||||||
| VREF 精度 | ±0.2% | |||||||
| 内部基准漂移 | TA = 25°C | 35 | ppm/°C | |||||
| 商用级:0°C 至 70°C | 35 | ppm | ||||||
| 工业级,–40°C 至 85°C | 45 | ppm | ||||||
| 启动时间 | 150 | ms | ||||||
| 系统监控器 | ||||||||
| 模拟电源读数误差 | 2% | |||||||
| 数字电源读数误差 | 2% | |||||||
| 器件唤醒 | 从上电到 DRDY 为低电平 | 150 | ms | |||||
| 待机模式 | 9 | ms | ||||||
| 温度传感器读数,电压 | TA = 25°C | 145 | mV | |||||
| 温度传感器读数,系数 | 490 | μV/°C | ||||||
| 测试信号频率 | 有关设置,请参阅Table 16 | fCLK/221、fCLK/220 | Hz | |||||
| 测试信号电压 | 有关设置,请参阅Table 16 | ±1、±2 | mV | |||||
| 测试信号精度 | ±2% | |||||||
| 时钟 | ||||||||
| 内部振荡器时钟频率 | 标称频率 | 2.048 | MHz | |||||
| 内部时钟频率 | TA = 25°C | ±0.5% | ||||||
| 0°C ≤ TA ≤ 70°C | ±2% | |||||||
| –40°C ≤ TA ≤ 85°C,仅限工业级版本 | ±2.5% | |||||||
| 内部振荡器启动时间 | 20 | μs | ||||||
| 内部振荡器功耗 | 120 | μW | ||||||
| 数字输入/输出(DVDD = 1.65V 至 3.6V) | ||||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.8 DVDD | DVDD + 0.1 | V | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | –0.1 | 0.2 DVDD | V | ||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = –500μA | DVDD – 0.4 | V | ||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 500μA | 0.4 | V | ||||
| IIN | 输入电流 | 0V < V数字输入 < DVDD | -10 | 10 | μA | |||
| 电源(RLD、WCT 和 起搏信号放大器关闭) | ||||||||
| IAVDD | AVDD 电流 | AVDD – AVSS = 3V | HR 模式 (ADS1298) | 2.75 | mA | |||
| LP 模式(6) (ADS1298) | 1.8 | mA | ||||||
| AVDD – AVSS = 5V | HR 模式 (ADS1298) | 3.1 | mA | |||||
| LP 模式 (ADS1298) | 2.1 | mA | ||||||
| IDVDD | DVDD 电流 | DVDD = 1.8V | HR 模式 (ADS1298) | 0.3 | mA | |||
| LP 模式 (ADS1298) | 0.3 | mA | ||||||
| DVDD = 3V | HR 模式 (ADS1298) | 0.5 | mA | |||||
| LP 模式 (ADS1298) | 0.5 | mA | ||||||
| 功率耗散 | ADS1298、ADS1298R、AVDD – AVSS = 3V | HR 模式 | 8.8 | 9.5 | mW | |||
| LP 模式 (250SPS) | 6.0 | 7.0 | mW | |||||
| ADS1296、ADS1296R、AVDD – AVSS = 3V | HR 模式 | 7.2 | 7.9 | mW | ||||
| LP 模式 (250SPS) | 5.3 | 6.6 | mW | |||||
| ADS1294、ADS1294R,AVDD – AVSS = 3V | HR 模式 | 5.4 | 6 | mW | ||||
| LP 模式 (250SPS) | 4.1 | 4.4 | mW | |||||
| ADS1298、ADS1298R、AVDD – AVSS = 5V | HR 模式 | 17.5 | mW | |||||
| LP 模式 (250SPS) | 12.5 | mW | ||||||
| ADS1296、ADS1296R、AVDD – AVSS = 5V | HR 模式 | 14.1 | mW | |||||
| LP 模式 (250SPS) | 10 | mW | ||||||
| ADS1294、ADS1294R,AVDD – AVSS = 5V | HR 模式 | 10.1 | mW | |||||
| LP 模式 (250SPS) | 8.3 | mW | ||||||
| 断电 | AVDD – AVSS = 3V | 10 | μW | |||||
| AVDD – AVSS = 5V | 20 | μW | ||||||
| 待机模式 | AVDD – AVSS = 3V | 2 | mW | |||||
| AVDD – AVSS = 5V | 4 | mW | ||||||
| 静态通道功率 | AVDD – AVSS = 3V,PGA + ADC | 818 | μW | |||||
| AVDD – AVSS = 5V,PGA + ADC | 1.5 | mW | ||||||