ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
在标准 12 导联 ECG 中,WCT 电压定义为右臂 (RA)、左臂 (LA) 和左腿 (LL) 电极的平均值。该电压用作胸导联测量的基准电压。ADS129x 具有三个可生成 WCT 电压的集成低噪声放大器。Figure 35 显示了实施的方框图。
Figure 35. WCT 电压 这些器件可灵活地将八个信号中的任何一个(IN1P 至 IN4N)路由到每个放大器,以生成平均值。这种灵活性允许 RA、LA 和 LL 电极连接到前四个通道的任何输入,具体取决于导联配置。
WCT 电路中三个放大器中的每一个都可以通过寄存器设置单独断电。通过为两个放大器上电,可以在 WCT 引脚上生成任何两个电极的平均值。为一个放大器上电可在 WCT 引脚上提供缓冲电极电压。WCT 放大器的驱动强度有限,因此,如果它们用于驱动低阻抗负载,则应进行缓冲。
Table 6 显示了使用任何 1、2 或 3 个 WCT 缓冲器时的典型 WCT 性能。
| 参数 | 任何一个
(A、B 或 C) |
任何两个
(A+B、A+C 或 B+C) |
全部三个
(A+B+C) |
单位 |
|---|---|---|---|---|
| 积分噪声 | 540 | 382 | 312 | nVRMS |
| 功率 | 53 | 59 | 65 | μW |
| –3dB BW | 30 | 59 | 89 | kHz |
| 压摆率 | BW 限制 | BW 限制 | BW 限制 | V/μs |
如Table 6 所示,为多个 WCT 放大器上电后,总体噪声会降低。之所以会产生该噪声降低现象,是因为噪声会由放大器输出端的无源求和网络取平均值。关闭各个缓冲器的电源所节省的功率可忽略不计,因为很大一部分电路在三个放大器之间共享。WCT 节点的带宽受 RC 网络的限制。内部求和网络由三个 30kΩ 电阻器和一个 80pF 电容器组成。为了获得最佳性能,请添加一个外部 100pF 电容器。有效带宽取决于上电的放大器数量,如Table 6 所示。
仅使用 WCT 节点来驱动非常高的输入阻抗(通常大于 500MΩ)。典型的应用将此 WCT 信号连接到 ADS129x 的负输入,以用作胸导联的基准信号。
如前所述,全部三个 WCT 放大器都可以连接到八个模拟输入引脚之一。放大器的输入会被斩波,斩波频率因 ADS129x 的数据速率而异。三个最高数据速率的斩波频率具有 1:1 的比率。例如,在 32kSPS 数据速率下,在 HR 模式下的斩波频率为 32kHz (WCT_CHOP = 0)。四个较低数据速率的斩波频率固定为 4kHz。当 WCT_CHOP = 1 时,斩波频率固定为最高数据速率频率(即 fMOD/16),如Table 7 所示。斩波频率作为直流上的小方波出现在 WCT 放大器的输出端。方波的振幅是放大器的偏移,通常为 5mVPP。由于带外斩波,该赝像不会干扰与 ECG 相关的测量。由于斩波功能,带有连接的 WCT 放大器的引脚上的输入电流泄漏会在更高的数据速率下以及当输入公共电压摆动至接近 0V (AVSS) 时增加,如Figure 36 所示。
如果连接到 WCT 放大器的通道(例如 V 导联通道)的输出连接到用于外部起搏信号检测的起搏信号放大器之一,则会在起搏信号放大器输出端出现斩波赝像。
Figure 36. WCT 输入泄漏电流与输入电压间的关系 (WCT_CHOP = 0)
Figure 37. WCT 输入泄漏电流与输入电压间的关系 (WCT_CHOP = 1) | CONFIG1.DR[2:0] 位 | CONFIG2.WCT_CHOP = 0 | CONFIG2.WCT_CHOP = 1 |
|---|---|---|
| 000 | fMOD/16 | fMOD/16 |
| 001 | fMOD/32 | fMOD/16 |
| 010 | fMOD/64 | fMOD/16 |
| 011 | fMOD/128 | fMOD/16 |
| 100 | fMOD/128 | fMOD/16 |
| 101 | fMOD/128 | fMOD/16 |
| 110 | fMOD/128 | fMOD/16 |