ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
ADS129x 在正常工作时总共有四个通用数字输入/输出 (GPIO) 引脚。数字 I/O 引脚可通过 GPIO 寄存器的 GPIOC 位单独配置为输入或输出。GPIO 寄存器中的 GPIOD 位控制引脚的电平。在读取 GPIOD 位时,返回的数据是引脚的逻辑电平,无论它们是编程为输入还是输出都是如此。当 GPIO 引脚配置为输入时,对相应 GPIOD 位的写入无效。当配置为输出时,对 GPIOD 位的写入会设置输出值。
如果配置为输入,则必须驱动这些引脚;请勿将这些引脚悬空。在上电或复位之后,GPIO 引脚会设置为输入。Figure 51 显示了 GPIO 端口结构。如果未使用这些引脚,则将其与 DGND 短接。
例如,一种配置是使用 GPIO1 作为 PACEIN 信号,将 GPIO2 与 RESP_BLK 信号进行多路复用,将 GPIO3 与 RESP 信号进行多路复用,将 GPIO4 与 RESP_PH 信号进行多路复用。
Figure 51. GPIO 端口引脚