ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
配置寄存器 3 可配置多基准和 RLD 操作。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PD_REFBUF | 1 | VREF_4V | RLD_MEAS | RLDREF_INT | PD_RLD | RLD_LOFF_SENS | RLD_STAT |
| R/W-0h | R/W-1h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R-0h |
| 图例:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PD_REFBUF | R/W | 0h |
关断基准缓冲器 该位决定关断基准缓冲器状态。 0 = 关断内部基准缓冲器 1 = 启用内部基准缓冲器 |
| 6 | 保留 | R/W | 1h | 保留
始终写入 1h |
| 5 | VREF_4V | R/W | 0h | 基准电压
该位决定基准电压 VREFP。 0 = VREFP 设置为 2.4V 1 = VREFP 设置为 4V(仅与 5V 模拟电源配合使用) |
| 4 | RLD_MEAS | R/W | 0h | RLD 测量
该位启用 RLD 测量。可以使用任何通道测量 RLD 信号。 0 = 开路 1 = RLD_IN 信号路由至具有 MUX_Setting 010 (VREF) 的通道 |
| 3 | RLDREF_INT | R/W | 0h | RLDREF 信号
该位决定 RLDREF 信号源。 0 = 从外部馈送 RLDREF 信号 1 = 在内部生成 RLDREF 信号 (AVDD – AVSS)/2 |
| 2 | PD_RLD | R/W | 0h | RLD 缓冲器电源
该位决定 RLD 缓冲器电源状态。 0 = RLD 缓冲器断电 1 = 启用 RLD 缓冲器 |
| 1 | RLD_LOFF_SENS | R/W | 0h | RLD 感应功能
该位启用 RLD 感应功能。 0 = 禁用 RLD 感应 1 = 启用 RLD 感应 |
| 0 | RLD_STAT | R | 0h | RLD 导联脱落状态
该位决定 RLD 状态。 0 = RLD 已连接 1 = RLD 未连接 |