ZHCSSD0 January 2024 ADS1014L , ADS1015L
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | |||||||
| 共模输入阻抗 | FSR = ±6.144V(1) | 10 | MΩ | ||||
| FSR = ±4.096V(1),FSR = ±2.048V | 6 | ||||||
| FSR = ±1.024V | 3 | ||||||
| FSR = ±0.512V,FSR = ±0.256V | 100 | ||||||
| 差分输入阻抗 | FSR = ±6.144V(1) | 22 | MΩ | ||||
| FSR = ±4.096V(1) | 15 | ||||||
| FSR = ±2.048V | 4.9 | ||||||
| FSR = ±1.024V | 2.4 | ||||||
| FSR = ±0.512V,FSR = ±0.256V | 710 | kΩ | |||||
| 系统性能 | |||||||
| 分辨率(无代码丢失) | 12 | 位 | |||||
| DR | 数据速率 | 128、250、490、920、1600、2400、3300 | SPS | ||||
| 数据速率变化 | 全部数据速率 | -10% | 10% | ||||
| INL | 积分非线性(最佳拟合) | DR = 128SPS,FSR = ±2.048V | 0.5 | LSB | |||
| 偏移误差(以输入为基准) | FSR = ±2.048V,差分输入 | -0.5 | 0 | 0.5 | LSB | ||
| FSR = ±2.048V,单端输入 | ±0.25 | LSB | |||||
| 偏移漂移 | FSR = ±2.048V | 0.005 | LSB/°C | ||||
| 失调电压误差匹配 | 在任意两个输入之间 | 0.25 | LSB | ||||
| 增益误差 | TA = 25°C,FSR = ±2.048V | ±0.05% | 0.25% | ||||
| 增益漂移(2) | FSR = ±0.256V | 7 | ppm/°C | ||||
| FSR = ±2.048V | 5 | 40 | |||||
| FSR = ±6.144V | 5 | ||||||
| 增益误差匹配 | 在任意两个增益设置之间 | –0.1% | ±0.02% | 0.1% | |||
| 在任意两个输入之间 | –0.1% | ±0.05% | 0.1% | ||||
| 数字输入/输出 | |||||||
| VIL | 逻辑输入电平,低 | GND | 0.25 | V | |||
| VIH | 逻辑输入电平,高 | 1 | 3.6 | V | |||
| VOL | 逻辑输出电平,低 | IOL = 3mA | GND | 0.3 | V | ||
| IOL | 低电平输出电流 | VOL = 0.6V | 6 | mA | |||
| 输入电流 | GND ≤ VDigital Input ≤ VDD | -10 | 10 | µA | |||
| Ci | 电容 | 每个引脚 | 10 | pF | |||
| 驱动电流和功率耗散 | |||||||
| IVDD | 电源电流 | 断电 | 1.2 | 5 | µA | ||
| 工作 | 150 | 300 | |||||
| PD | 功率耗散 | VDD = 3.3V | 0.5 | mW | |||
| VDD = 2.0V | 0.3 | ||||||