ZHCSSD0 January 2024 ADS1014L , ADS1015L
PRODUCTION DATA
ADS1014L 可以测量一个单端信号,ADS1015L 可以测量多达四个单端信号。ADS1014L 可以通过在外部将 AIN1 连接到 GND 来测量单端信号。ADS1015L 通过适当配置 Configuration 寄存器中的 MUX[2:0] 位来测量单端信号。图 9-2 展示了 ADS1015L 的单端连接方案。单端信号的范围为 0V 至正电源电压或 +FS,以较低者为准。不能向这些器件施加负电压,因为 ADS101xL 只能接受相对于接地端的正电压。ADS101xL 在输入范围内不会失去线性。
ADS101xL 提供 ±FSR 的差分输入电压范围。单端配置仅使用满量程输入电压范围的一半。差分配置更大限度地提高了 ADC 的动态范围,并提供比单端配置更好的共模噪声抑制。
通过适当设置 MUX[2:0] 位,ADS1015L 还允许 AIN3 用作测量的公共点。以 AIN3 为基准可测量 AIN0、AIN1 和 AIN2。在该配置中,ADS1015L 与输入配合工作,AIN3 用作公共点。该功能提高了单端配置的可用范围,因为当 GND < V(AIN3) < VDD 时允许负差分电压;然而,不提供共模噪声衰减。