ZHCSSD0 January 2024 ADS1014L , ADS1015L
PRODUCTION DATA
ADS101xL 在 16 位 Conversion 寄存器中以二进制补码格式提供 12 位左对齐数据。正满量程 (+FS) 输入可生成输出代码 7FFh,负满量程 (–FS) 输入可生成输出代码 800h。输出在这些代码处针对超出满量程范围的信号进行削波。表 7-3 总结了不同输入信号的理想输出代码。图 7-12 展示了代码转换与输入电压间的关系。
| 输入信号 VIN = (VAINP – VAINN) |
理想输出代码(1) |
|---|---|
| ≥ +FS (211 – 1)/211 | 7FFh |
| +FS/211 | 001h |
| 0 | 000h |
| –FS/211 | FFFh |
| ≤ –FS | 800h |
图 7-12 代码转换图单端信号测量,其中 VAINN = 0V,VAINP = 0V 至 +FS,仅使用 000h 至 7FFh 的正代码范围。但是,由于器件失调电压,如果 VAINP 接近 0V,ADS101xL 仍然可能输出负代码。