ZHCSSD0 January 2024 ADS1014L , ADS1015L
PRODUCTION DATA
ADS101xL 具有一个地址引脚 (ADDR),用于配置器件的 I2C 地址。ADDR 引脚可以连接到 GND、VDD、SDA 或 SCL(如表 7-2 所示),从而允许通过一个引脚选择四个不同的地址。在每个事务开始时,即在启动条件(SDA 的第一个下降沿)和地址字节的第一个 SCL 下降沿之间,ADS101xL 会再次解码地址配置。
首先使用 GND、VDD 或 SCL 连接进行地址选择。如果使用 SDA 连接来选择地址,请在 SCL 线变为低电平后将 SDA 线保持低电平达至少 100ns,以便确保器件在 I2C 通信期间正确解码地址。
| ADDR 引脚连接 | 目标地址 |
|---|---|
| GND | 1001 000b |
| VDD | 1001 001b |
| SDA | 1001 010b |
| SCL | 1001 011b |