ZHCSO30A December 2023 – May 2024 ADC3910D025 , ADC3910D065 , ADC3910D125 , ADC3910S025 , ADC3910S065 , ADC3910S125
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSD | 噪声频谱密度 | fIN = 10MHz,AIN = -20dBFS | -132 | dBFS/Hz | ||
| SNR | 信噪比,不包括 DC、HD2 至 HD5 | fIN = 1.1MHz | 61.1 | dBFS | ||
| fIN = 5MHz | 57 | 60.7 | ||||
| fIN = 10MHz | 61.1 | |||||
| fIN = 20MHz | 61.0 | |||||
| SINAD | 信噪比和失真比,不包括直流失调电压 | fIN = 1.1MHz | 59.1 | dBFS | ||
| fIN = 5MHz | 59.9 | |||||
| fIN = 10MHz | 59.7 | |||||
| fIN = 20MHz | 59.8 | |||||
| ENOB | 有效位数,不包括直流失调电压 | fIN = 1.1MHz | 9.9 | 位 | ||
| fIN = 5MHz | 9.9 | |||||
| fIN = 10MHz | 9.8 | |||||
| fIN = 20MHz | 9.8 | |||||
| THD | 总谐波失真(前五个谐波) | fIN = 1.1MHz | -62 | dBc | ||
| fIN = 5MHz | -65 | |||||
| fIN = 10MHz | -65 | |||||
| fIN = 20MHz | -65 | |||||
| SFDR | 无杂散动态范围,包括第二和第三个谐波 | fIN = 1.1MHz | 63 | dBFS | ||
| fIN = 5MHz | 57 | 66 | ||||
| fIN = 10MHz | 65 | |||||
| fIN = 20MHz | 65 | |||||
| SPUR | 无杂散动态范围(不包括 DC、HD2、HD3) | fIN = 1.1MHz | 83 | dBFS | ||
| fIN = 5MHz | 58 | 85 | ||||
| fIN = 10MHz | 85 | |||||
| fIN = 20MHz | 82 | |||||
| IMD3 | 双音互调失真 | fIN = 10MHz/12MHz,AIN = -7dBFS/单音 | -98 | dBc | ||
| XTALK | 通道间串扰 | 干扰源 = 1.1MHz | 107 | dBFS | ||
| 干扰源 = 10MHz | 97 | |||||
| 干扰源 = 20MHz | 93 | |||||