ZHCSO30A December 2023 – May 2024 ADC3910D025 , ADC3910D065 , ADC3910D125 , ADC3910S025 , ADC3910S065 , ADC3910S125
PRODUCTION DATA
ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 是支持高达 125MSPS 采样率的超低功耗 10 位高速双通道和单通道模数转换器系列。凭借固有的低延迟架构,在低延迟模式下,只需经过一个时钟周期即可获得数字输出结果。ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 具有缓冲模拟输入,通过将输入与 ADC 采样过程隔离来简化设计,并支持单端或差分输入信号。ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 配备片上内部基准缓冲器,但也支持使用外部高精度 1.2V 电压基准。
ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 还提供多种数字功能,包括:
CMOS 输出数据接口可配置为并行或串行,并提供 1.8V 至 3.3V 逻辑选项。该器件支持 DDR、SDR 和串行 CMOS 模式,并具有二进制补码或偏移二进制格式选项。ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 为使用 DDR 接口时无法在 DCLK 下降沿进行采集的设计提供 DCLK 作为替代解决方案。
表 6-1 显示了到电源的引脚映射。
| 电源 | 器件引脚 |
|---|---|
| AVDD | OEN、DCLKIN、CLK、INxP|M、RESET、SDIO、SCLK、SEN |
| IOVDD | D0-D11、DCLK、DCLK|FCLK、ALERT |