ZHCSO30A December 2023 – May 2024 ADC3910D025 , ADC3910D065 , ADC3910D125 , ADC3910S025 , ADC3910S065 , ADC3910S125
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 电源电压范围 1.8V,AVDD | -0.3 | 2.1 | V | |
| 电源电压范围 1.8V 至 3.3V,IOVDD | -0.3 | 3.6 | ||
| 电源电压范围,GND,DGND | -0.3 | 0.3 | ||
| 施加到输入引脚的电压 | INAP/M、INBP/M、CLK、DCLKIN | -0.3 | 2.1 | |
| VREF | -0.3 | 2.1 | ||
| RESET、SCLK、SEN、SDIO、OEN | -0.3 | 2.1 | ||
| 结温,TJ | 110 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |