ZHCSO30A December 2023 – May 2024 ADC3910D025 , ADC3910D065 , ADC3910D125 , ADC3910S025 , ADC3910S065 , ADC3910S125
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSD | 噪声频谱密度 | fIN = 10MHz,AIN = -20dBFS | -138.8 | dBFS/Hz | ||
| SNR | 信噪比,不包括 DC、HD2 至 HD5 | fIN = 1.1MHz | 60.8 | dBFS | ||
| fIN = 5MHz | 57 | 60.6 | ||||
| fIN = 10MHz | 60.6 | |||||
| fIN = 20MHz | 60.6 | |||||
| fIN = 40MHz | 60.6 | |||||
| fIN = 70MHz | 60.4 | |||||
| SINAD | 信噪比和失真比,不包括直流失调电压 | fIN = 1.1MHz | 58.5 | dBFS | ||
| fIN = 5MHz | 58.9 | |||||
| fIN = 10MHz | 59.1 | |||||
| fIN = 20MHz | 59.1 | |||||
| fIN = 40MHz | 59.6 | |||||
| fIN = 70MHz | 57.7 | |||||
| ENOB | 有效位数,不包括直流失调电压 | fIN = 1.1MHz | 9.8 | 位 | ||
| fIN = 5MHz | 9.8 | |||||
| fIN = 10MHz | 9.8 | |||||
| fIN = 20MHz | 9.8 | |||||
| fIN = 40MHz | 9.8 | |||||
| fIN = 70MHz | 9.7 | |||||
| THD | 总谐波失真(前五个谐波) | fIN = 1.1MHz | -61 | dBc | ||
| fIN = 5MHz | -63 | |||||
| fIN = 10MHz | -63 | |||||
| fIN = 20MHz | -64 | |||||
| fIN = 40MHz | -65 | |||||
| fIN = 70MHz | -60 | |||||
| SFDR | 无杂散动态范围,包括第二和第三个谐波 | fIN = 1.1MHz | 62 | dBFS | ||
| fIN = 5MHz | 57 | 64 | ||||
| fIN = 10MHz | 64 | |||||
| fIN = 20MHz | 65 | |||||
| fIN = 40MHz | 67 | |||||
| fIN = 70MHz | 61 | |||||
| SPUR | 无杂散动态范围(不包括 DC、HD2、HD3) | fIN = 1.1MHz | 84 | dBFS | ||
| fIN = 5MHz | 58 | 82 | ||||
| fIN = 10MHz | 84 | |||||
| fIN = 20MHz | 82 | |||||
| fIN = 40MHz | 78 | |||||
| fIN = 70MHz | 75 | |||||
| IMD3 | 双音互调失真 | fIN = 10MHz/12MHz,AIN = -7dBFS/单音 | -84 | dBc | ||
| fIN = 90MHz/92MHz,AIN = -7dBFS/单音 | -97 | |||||
| XTALK | 通道间串扰 | 干扰源 = 1.1MHz | 102 | dBFS | ||
| 干扰源 = 10MHz | 90 | |||||
| 干扰源 = 20MHz | 98 | |||||