ZHCSO30A December 2023 – May 2024 ADC3910D025 , ADC3910D065 , ADC3910D125 , ADC3910S025 , ADC3910S065 , ADC3910S125
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC3910D025 | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | FS = 25MSPS,双通道 | 29 | 31 | mA | |
| IIOVDD | 数字电源电流 | 4 | 9 | mA | ||
| PDIS | 功率耗散 | 59 | mW | |||
| ADC3910S025 | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | FS = 25MSPS,单通道 | 19 | 22 | mA | |
| IIOVDD | 数字电源电流 | 4 | 8 | mA | ||
| PDIS | 功率耗散 | 41 | mW | |||
| ADC3910D065 | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | FS = 65MSPS,双通道 | 33 | 36 | mA | |
| IIOVDD | 数字电源电流 | 9 | 18 | mA | ||
| PDIS | 功率耗散 | 76 | mW | |||
| ADC3910S065 | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | FS = 65MSPS,单通道 | 22 | 24 | mA | |
| IIOVDD | 数字电源电流 | 10 | 19 | mA | ||
| PDIS | 功率耗散 | 58 | mW | |||
| ADC3910D125 | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | FS = 125MSPS,双通道 | 39 | 44 | mA | |
| IIOVDD | 数字电源电流 | 15 | 18.5 | mA | ||
| PDIS | 功率耗散 | 97 | mW | |||
| ADC3910S125 | ||||||
| IAVDD | 模拟电源电流 | FS = 125MSPS,单通道 | 25 | 28 | mA | |
| IIOVDD | 数字电源电流 | 19 | 32 | mA | ||
| PDIS | 功率耗散 | 80 | mW | |||
| 断电 | ||||||
| PDIS | 全局断电模式下的功耗 | 4 | mW | |||